Können wir Ihnen behilflich sein?
Kfz-Vernetzung
Erzielen Sie optimale Leistung und Sicherheit für die Vernetzung im Fahrzeug
Beschleunigen Sie Ihre Innovationen im Bereich der Fahrzeugvernetzung
Fahrzeuginterne Netzwerke entwickeln sich rasch weiter, um die vom vernetzten Auto geforderte Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung zu ermöglichen. Technologien wie Automotive Ethernet, Automotive SerDes und herkömmliche Busse wie CAN, CAN-FD, LIN, DDR und andere werden zusammengeführt, um die sich entwickelnden Leistungsanforderungen zu erfüllen.
Das Ermöglichen von Kommunikations-, Sicherheits-, Komfort- und Elektrifizierungsanwendungen, die in modernen und zukünftigen softwaredefinierten Fahrzeugen (SDV) erwartet werden, erfordert die Verwaltung steigender Datenmengen und Geschwindigkeiten. Die Keysight Automotive In-Vehicle Networking-Lösung bietet die leistungsstarken Design- und Testplattformen, die Sie benötigen, um Ihre Innovationen im Automobilbereich schneller und besser umzusetzen.
Testen der Schichten 1-7 von Automotive Ethernet
Automobil-Ethernet
Advanced Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und autonome Fahrzeuge nutzen zahlreiche Sensoren, Bedienelemente und Schnittstellen mit hohem Bandbreitenbedarf. Automotive Ethernet bietet ein einheitliches Kommunikationsmedium, das die gleichzeitige Nutzung verschiedener Komponenten im selben Netzwerk ermöglicht.
Keysight bietet umfassende Konformitätstestlösungen für die Schichten 1-7 für Automotive Ethernet, um die Netzwerkintegrität für Konformitäts-, Decodierungs-, TSN- und TCP/IP-Stack-Tests sowie die sichere Leistung des vernetzten Fahrzeugs zu gewährleisten.
Fahrzeug-SerDes
Kamerasensoren für ADAS benötigen eine hohe Datenrate und Übertragungsgeschwindigkeit, um wie vorgesehen zu funktionieren. Zunehmend setzen die Entwickler auf Serializer/Deserializer (SerDes)-Verbindungen, um diese Kameras mit den bildverarbeitenden elektronischen Steuergeräten (ECUs) des Fahrzeugs zu verbinden.
Diese SerDes-Verbindungen wandeln parallele Daten in serielle Daten um (und umgekehrt) und ermöglichen so eine schnellere Kommunikation zwischen Geräten mit kostengünstigeren Kabeln und Steckern.
Keysight und UNH arbeiten gemeinsam an der Entwicklung von Automotive Ethernet
Sie müssen sich sowohl auf Ihre Testpläne als auch auf Ihre Testausrüstung verlassen können, um sicherzustellen, dass Ihre Automotive-Ethernet-Produkte die Spezifikationen mit Genauigkeit und Zuverlässigkeit erfüllen. Das InterOperability Laboratory der University of New Hampshire (UNH-IOL) ist weltweit in der Branche für Konformitätstests von Automotive Ethernet anerkannt.
Aus diesem Grund haben sich Keysight Technologies und UNH-IOL zusammengeschlossen, um gemeinsam diese virtuellen Online-Lernveranstaltungen für Sie zu verfassen.
Keysight's Automotive Ethernet Physical Layer Lösungen bei der Arbeit
Testen und Debuggen serieller Busse mit Oszilloskopen
Das Oszilloskop ist heute das wichtigste Messinstrument zum Testen und Debuggen der physikalischen Schicht von seriellen Bussen im Automobilbereich, einschließlich CAN, CAN-FD, LIN, SENT und MOST.
Fahrzeuginterne Netzwerke müssen in rauen elektrischen Umgebungen mit viel Rauschen und unerwarteten Transienten funktionieren. Mit einem Oszilloskop können Sie Details der seltenen Transienten und Störungen, die Busfehler verursachen, erfassen und anzeigen.
Keysight bietet mit den Oszilloskopen der InfiniiVision- und Infiniium-Familien eine breite Palette von Anwendungen für den seriellen Bus im Automobilbereich an, einschließlich Protokolldekodierung/-triggerung, Augendiagramm-Maskenprüfung und Prüfpakete zur Einhaltung der physikalischen Schicht.
Erkennen und Verhindern von Cyberangriffen, bevor sie auftreten
Das moderne Connected Car ist ein Supercomputer auf Rädern, aber seine Konnektivität macht es anfällig für potenzielle Cyberangriffe. Keysight unterstützt Branchenführer bei der Absicherung des Connected Car mit Penetrationstests für alle relevanten Schnittstellen. Neben dem Schutz durch aktuelle Bedrohungsdatenbanken können unsere Cybersecurity-Lösungen für die Automobilindustrie auch in kundenspezifische Datenbanken integriert werden.
Häufig gestellte Fragen zur fahrzeuginternen Vernetzung
Was ist die fahrzeuginterne Vernetzung?
Die fahrzeuginterne Vernetzung ist das bordseitige Kommunikationsverbindungssystem, das Informationen zwischen verschiedenen Komponenten und Systemen im Fahrzeug weiterleitet. Diese reichen von allgemeinen Funktionen wie der Steuerung von Sitzpositionen und Fenstern bis hin zu einsatzkritischen Sensoren und Steuergeräten für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme.
Mehr erfahren
Wie bordeigene Netzwerke wichtige ADAS-Systeme miteinander verbinden
Welche neuen Netzwerkarchitekturen für ADAS- und AV-Anwendungen gibt es im Fahrzeug?
Automotive Ethernet und SerDes sind die beiden aufkommenden Netzwerkarchitekturen in Fahrzeugen, die aufgrund des Bedarfs an niedrigen Latenzzeiten und hoher Bandbreite für die Datenübertragung zwischen den verschiedenen Sicherheitssystemen im Fahrzeug immer beliebter werden.
Mehr erfahren
Ethernet für Fahrzeuge: Die Zukunft des autonomen Fahrens ermöglichen
Werden klassische bordeigene Netzwerke mit geringerer Geschwindigkeit wie CAN und LIN auslaufen?
Klassische Technologien wie CAN/CAN-FD/CAN-XL/LIN sind gut etabliert und kostengünstig. Sie werden für bestimmte Anwendungsbereiche in der Automobilindustrie relevant bleiben, insbesondere dort, wo niedrige Kosten und geringe Bandbreite die wichtigsten Design-Spezifikationen sind.
Mehr erfahren
Die Wahl der richtigen Netzwerklösung für das Fahrzeug
Weitere Lektüre
Keysight ist hier, um Ihre Innovationen im Bereich Automotive Networking zu beschleunigen.