Können wir Ihnen behilflich sein?
Fahrzeuginterne Netzwerktests
Vernetzte Autos steigern die Kundenzufriedenheit
Die Automobiltechnologie hat sich im Laufe der Zeit zu einer sich ständig weiterentwickelnden Kombination integrierter Computersysteme entwickelt - fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS), adaptive Geschwindigkeitsregelung, Hybridmotoren, Internetzugang und Bluetooth-Verbindungen. Die Automobilhersteller suchen nach Ethernet-Technologien, um ein einziges, flexibles, skalierbares und kosteneffizienteres Netzwerk-Backbone im Fahrzeug zu schaffen.
Um ein optimales Design, Funktionalität, Leistung, Sicherheit und Interoperabilität dieser vernetzten Fahrzeuge zu gewährleisten, benötigen Automobilhersteller und ihre Zulieferer umfassende Testlösungen für das bordeigene Netzwerk, um Geräte, Systeme, Anwendungen und sogar das gesamte bordeigene Netzwerk zu validieren.
Test Automotive Time-Sensitive Networking (TSN)
TSN behebt die verschiedenen technischen Probleme im Zusammenhang mit dem Streamen von Audio und Video über Best-Effort- oder Queueed-Ethernet. Unterstützt von Novus mini oder Novus ONE PLUS und Metronome. Das Timing-System IxNetwork und Keysight Network Conformance (KNC) sind eine praxiserprobte TSN-Testlösung, die die Einhaltung von Normen und Spezifikationen für Komponenten und Netzwerke validiert. Sie wird von Automobilherstellern und Komponentenherstellern zur Simulation der nativen Automotive-Ethernet-Bitübertragungsschicht eingesetzt und validiert Folgendes:
- IEEE- Standards: 802.1AS (gPTP), 802.1Qav (CBS), 802.1Qat (MSRP), 1722/33, 802.1Qbv und mehrere Zeitdomänen (gPTP-rev)
- Standards der Open Alliance: TC8, TC10, TC11 und TC17
- Automotive Ethernet AVB Funktions- und Interoperabilitätsspezifikation 1.4
- Avnu Alliance Zertifizierungsprogramm für die Automobilindustrie
Validierung von Systemen für das Infotainment im Fahrzeug
Das Infotainment-System steuert alle Kommunikations- und Unterhaltungsfunktionen eines Fahrzeugs, von Telefonanrufen und Navigation bis hin zu Musik, Fahrerassistenz, Komfortsteuerung und Notfallsystemen. Dieses Webinar befasst sich mit den Herausforderungen, denen sich diese Systeme angesichts der steigenden Datenanforderungen stellen müssen, und mit der Frage, wie diese sowohl auf der physikalischen Ebene als auch auf der Netzwerk- oder Protokollebene im Vorfeld getestet werden können.
On-Demand-Webinar: Validierung zeitabhängiger Ethernet-Netzwerke in Fahrzeugen
Dieses Webinar befasst sich mit den Herausforderungen bei der Validierung von Audio-/Video-Bridging (AVB) und Time-Sensitive Networking (TSN) in Automotive-Ethernet-Netzwerken.
Lösen Sie die Herausforderungen der Automobilprüfung
Die Produkte von Keysight ermöglichen die Validierung von Festnetz-, Funk- und Sicherheitstechnologien im Fahrzeug unter realen Bedingungen und versetzen die Automobilindustrie in die Lage, Fahrzeugkomponenten wie ADAS, Infotainmentsysteme und Always-on-Netzwerke zu entwickeln. Keysight ist führend in der Netzwerk-, Geräte-, Anwendungs- und Sicherheitsprüfung für die Ethernet-Funktionalität im Automobil, was die Entwicklung neuer Funktionen im Fahrzeug beschleunigt und ein sichereres Fahrerlebnis ermöglicht.
Wenn Sie mehr über die neuesten Entwicklungen im Bereich der Ethernet-Tests in der Automobilindustrie erfahren möchten, laden wir Sie ein, sich die Präsentationen anzusehen, die von Keysight-Experten auf führenden Konferenzen der Automobilindustrie gehalten wurden:
- Testen der Sicherheit und Leistung von Automotive Ethernet
- Standardisierung für effizientes Testen von Automotive-Ethernet-Steuergeräten
In den folgenden Präsentationen erfahren Sie mehr über die neuesten Entwicklungen bei industriellen Ethernet- und TSN-Tests:
Gateway-Sicherheit testen
Angesichts der offenen Schnittstellen, die vernetzte Fahrzeuge bieten, ist es entscheidend, verschiedene Zonen und Segmente innerhalb des Fahrzeugs zu schaffen, um unternehmenskritische Systeme und die Privatsphäre der Fahrgäste zu schützen. Die "Sicherheits-ECU" oder "Gateway-ECU" spielt eine wichtige Rolle und muss durch strenge Tests validiert werden:
- Firewall und Zugangskontrollliste (ACL)
- Erkennung von Eindringlingen mit oder ohne Umgehung
- DDoS-Abschwächung
- Protokollübersetzung
- Daten-Routing
BreakingPoint simuliert realistische Cybersicherheitsbedrohungen mit Umgehungstechniken. Die leistungsstärksten IT-Firewalls verlassen sich bei der Leistungsqualifizierung auf ihn. Es ist auch ideal für die Validierung von Gateway-Steuergeräten in vernetzten Fahrzeugen.
Validierung der Konformität und Interoperabilität von Automotive Ethernet und TCP/IP ECU
Validieren Sie schnell die Kompatibilität und bereiten Sie sich auf die Interoperabilität und Standardkonformität von AUTOSAR- und GENIVI-basierten Steuergeräten vor - von jedem Windows- oder Linux-System aus. Stellen Sie die Stack-Kompatibilität von IPv4, IPv6, TCP, UDP, SOME/IP, SD und vielen weiteren Standardprotokollen sicher, indem Sie eine sofort ausführbare Suite mit mehr als 1300 umfangreichen Testsätzen verwenden. Mit über 15 Jahren Markterfahrung im Bereich IT-Systeme und Netzwerke validiert die IxANVL-Lösung von Keysight die folgenden Automotive-Ethernet-Testspezifikationen:
- OPEN Alliance Automotive Ethernet ECU Test Spezifikation 1.0
- AUTOSAR-Abnahmetests 1.1
- AUTOSAR-Testbarkeitsprotokoll und Dienstprimitive 1.1
AVNU-Konformitäts- und Interoperabilitätstests
Die Avnu-Konformitäts- und Interoperabilitätstests von IxNetwork für das Automotive-Profil helfen den Testern, den hohen Qualitätsstandard des Motorsteuergeräts (ECU) sicherzustellen und sich auf das Avnu-Zertifizierungsprogramm vorzubereiten. Diese Funktion wird in Form einer Testbibliothek angeboten, die vordefinierte Testfälle gemäß den Avnu-Testplänen, Debugging-Funktionen auf Paketebene, Ergebnisanalysen auf verschiedenen Ebenen und ein flexibles Testlaufdesign umfasst.
Ausgewählte Ressourcen
Verwandte Produkte
Sie bauen oder verwenden ein IoT-Gerät? Lassen Sie uns helfen.