コネクテッドカーが顧客満足度を向上させる

車載技術は、先進運転支援システム(ADAS)、アダプティブクルーズコントロール、ハイブリッドエンジン、インターネットアクセス、Bluetooth接続といった統合コンピューターシステムの動的な組み合わせへと時とともに変化してきました。自動車メーカーは、単一で柔軟、スケーラブル、かつコスト効率の高い車載ネットワークバックボーンを提供するために、イーサネット技術に注目しています。

これらのコネクテッドカーの最適な設計、機能性、性能、安全性、セキュリティ、および相互運用性を確保するために、自動車メーカーとそのサプライヤーは、デバイス、システム、アプリケーション、さらには車載ネットワーク全体を検証するための包括的な車載ネットワークテストソリューションを必要としています。

車載ネットワークテストソリューション
車載オーディオビデオブリッジング (AVB) およびタイムセンシティブネットワーク (TSN) テスト

車載用Time-Sensitive Networking(TSN)のテスト

TSNは、ベストエフォート型またはキューイング型イーサネットを介したオーディオおよびビデオのストリーミングに関するさまざまな技術的課題に対処します。Novus mini、Novus ONE PLUS、およびMetronome タイミングシステムを搭載したIxNetworkおよびKeysight Network Conformance (KNC)は、コンポーネントおよびネットワークが規格仕様に準拠していることを検証する、現場で実証されたTSNテストソリューションです。自動車メーカーや部品メーカーによって、ネイティブの車載イーサネット物理層をシミュレーションし、以下を検証するために使用されます:

  • IEEE 規格: 802.1AS (gPTP), 802.1Qav (CBS), 802.1Qat (MSRP), 1722/33, 802.1Qbv および複数のタイムドメイン (gPTP-rev)
  • Open Alliance 規格: TC8, TC10, TC11, および TC17
  • 車載イーサネットAVB機能および相互運用性仕様 1.4
  • Avnuアライアンス 自動車認証プログラム

車載インフォテインメント向けシステムを検証します。

インフォテインメントシステムは、電話やナビゲーションから音楽、運転支援、快適制御、緊急システムまで、車のすべての通信およびエンターテイメント機能を実行します。このウェビナーでは、データ要件の増加に伴いこれらのシステムが直面する課題と、物理層だけでなくネットワーク層またはプロトコル層の両方について、それらを事前にテストする方法について説明します。 

オンデマンドウェビナー:車載イーサネットのタイムセンシティブネットワーキングの検証

このウェビナーでは、車載イーサネットネットワークにおけるオーディオ/ビデオブリッジング(AVB)およびタイムセンシティブネットワーキング(TSN)の検証課題について探ります。

車載車内ネットワーク テストソリューション

車載テストの課題を解決

キーサイト製品は、車載の有線、無線、およびセキュリティ技術の実世界での検証を可能にし、自動車業界がADAS、インフォテインメントシステム、常時接続ネットワークなどの車載コンポーネントを構築できるように支援します。キーサイトは、車載イーサネット機能のネットワーク、デバイス、アプリケーション、およびセキュリティテストのリーダーであり、新しい車載機能の加速と、より安全な運転体験の提供に貢献しています。

車載イーサネットテストの最新情報について詳しく知るには、キーサイトのエキスパートが主要な自動車業界カンファレンスで行ったプレゼンテーションをご覧ください。

産業用イーサネットおよびTSNテストの最新情報について詳しく知るには、以下のプレゼンテーションをご覧ください。

ゲートウェイセキュリティのテスト

コネクテッドカーによって公開されるオープンインターフェースがあるため、ミッションクリティカルなシステムと乗員のプライバシーを保護するために、車両内に異なるゾーンとセグメントを作成することが不可欠です。「セキュリティECU」または「ゲートウェイECU」は重要な役割を果たし、以下の検証のために厳格なテストが必要です。

  • ファイアウォールおよびアクセスコントロールリスト(ACL)
  • 回避の有無にかかわらず侵入検知
  • DDoS軽減
  • プロトコル変換
  • データルーティング

BreakingPoint は、回避技術を用いた現実的なサイバーセキュリティ脅威をシミュレートします。最も堅牢なITファイアウォールは、その性能認定のためにこれに依存しています。コネクテッドカーにおけるゲートウェイECUの検証にも最適です。

ゲートウェイセキュリティテスト
車載イーサネットおよびTCP/IP ECUのコンプライアンスと相互運用性テスト

車載イーサネットおよびTCP/IP ECUのコンプライアンスと相互運用性を検証

任意のWindowsまたはLinuxシステムから、AUTOSARおよびGENIVIベースのECUの互換性を迅速に検証し、相互運用性および標準準拠に備えます。1300以上の豊富なテストセットからなるすぐに実行可能なスイートを使用して、IPv4、IPv6、TCP、UDP、SOME/IP、SD、その他多くの標準プロトコルのスタック互換性を確保します。ITシステムおよびネットワークにおける15年以上の市場実績を持つキーサイトのIxANVLソリューションは、以下の車載イーサネットテスト仕様を検証します。

  • OPEN Alliance車載イーサネットECUテスト仕様 1.0
  • AUTOSAR受入テスト 1.1
  • AUTOSAR Testability Protocol and Service Primitives 1.1

AVNU適合性および相互運用性テスト

Automotiveプロファイル向けのIxNetwork Avnuコンフォーマンスおよび相互運用性テストは、テスターがエンジンコントロールユニット(ECU)の高品質基準を確保し、Avnu認証プログラムに備えるのに役立ちます。この機能は、Avnuテスト計画に準拠した事前定義済みテストケース、パケットレベルのデバッグ機能、さまざまなレベルでの結果分析、および柔軟なテスト実行設計を含むテストライブラリとして提供されます。

AVNU適合性および相互運用性テスト

おすすめのリソース

ホワイトペーパー 2020.05.28

自動車および産業用イーサネット:評価 システムレベルテスト評価 進化

オーディオビデオブリッジング(AVB)やタイムセンシティブネットワーキング(TSN)などの技術が成熟し広く採用されるにつれて、企業は標準および相互運用性検証を超えて進む必要があります。今日の車載イーサネットおよび産業用イーサネットネットワークは、現実的なアプリケーションミックスを使用するシステムレベル検証を含む、新しいタイプのテストを必要とする新しい段階に入っています。車両診断、エンジン制御システム、ボディエレクトロニクスを含むトラフィックミックスであろうと、ロボット、モーター、センサー、スイッチであろうと、実世界のテストワークロードがあって初めて、ネットワークが各アプリケーションのニーズを満たしていることを検証できます。このホワイトペーパーでは、より包括的なテストの必要性を強調し、効果的な検証ソリューションを紹介する、車載および産業用ネットワークの両方の例を見ていきます。トピックには、イーサネット-CAN/FlexRay共存、SOME/IP、ADASを含む車載プロトコル、IEEE 802.1Qbvを含む時間認識型シェーピング、IEEE 802.1Qavを含むストリーム予約、時間同期テスト(IEEE 802.1AS)、AVB標準(IEEE 802.1Qat、IEEE 802.1Qav)、およびTSN標準(IEEE 802.1Qbv、IEEE 802.1Qci、IEEE 802.1CBなど)が含まれます。

2020.05.28

IoTデバイスを構築または使用していますか?ぜひお手伝いさせてください。