Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのIxANVLソフトウェアは、最小限のハードウェア要件で、自動化された標準ベースのプロトコルコンフォーマンステストと相互運用性テストを提供します。多層プロトコル認定用に設計されており、大規模なマルチノードのレイヤー2およびレイヤー3環境をエミュレートし、実際のネットワーク条件下でデバイスを検証します。IxANVLは、高速自動化、柔軟なスクリプト作成、直感的なインターフェースをサポートしており、イーサネット、IP、ルーティング、MPLS、VPNなどの効率的な回帰テストと新しいスタック認定を可能にします。標準の進化に合わせて新しいプロトコルとテストスイートでプラットフォームを簡単に拡張でき、開発ワークフローを最適化し、市場投入までの時間を短縮します。必要なプロトコルサポートとライセンスサブスクリプションタイプに基づいてライセンスを選択してください。人気のある構成のいずれかの見積もりを今すぐご依頼ください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
複雑なレイヤー2およびレイヤー3のマルチノード・ネットワークとL3制御プロトコルをシミュレートし、現実的な条件下でのL3プロトコル検証と性能分析を可能にします。
| プロトコルサポート |
IPv4 / IPv6ルーティング、ブリッジング、マルチプロトコルラベルスイッチング、仮想プライベートネットワーク、TCP / IP、キャリアイーサネット、車載イーサネットなど、包括的なプロトコルをテストします。
サポートされているイーサネットインターフェースカードを備えた標準PCで、強力な自動適合性テストを実行できます。シャーシや特殊なハードウェアは不要です。
業界標準の進化に合わせて、プロトコル、インターフェース、テストスイートを簡単に追加できます。スクリプトとユーザーフレンドリーなGUIを使用してワークフローを自動化します。
Protocol support
Automotive-IPv4 binary, Automotive — IPv4, Automotive-IPv6 binary, Automotive-IPv6 source, Segment routing, IPv6 binary, IPv4 binary, IPv4 routing binary, Multicast, IPv6 routing, MPLS binary, TCP / UDP, IPSecv4 binary, IPSecv6, PPP, Carrier Ethernet, Bridging binary, SDN binary, OSPF-SR, ISIS-SRv6, Binary framework, Source framework, Automotive-IPv4, ISIS-SR, Automotive TC8 L2 binary, DHCPv6 client
License options
Perpetual, Subscription
924-450-10PBF
キーサイトのIxANVLフレームワークバンドルには、フローティングバイナリ永久ライセンスが含まれています。
時間とコストを節約
IxANVLは、ベンダーが製品のライフサイクル全体でデバイス設計を検証できるようにし、問題を早期に特定することで、費用のかかる直前の手直しを防ぎます。これにより、以前は費用がかかりすぎていた大規模なマルチノードネットワークをエミュレートできるようになり、より効率的なテストと迅速な製品リリースが可能になります。
信頼性を高める
IxANVLは、自動的かつ監視なしで実行される広範かつ徹底的なテストを可能にすることで、製品品質への信頼を高めます。
IxANVLのテスト結果により、ユーザーは以下を実行できます:
幅広いプロトコルを検証します
IxANVLは、ブリッジング、ルーティング、PPP、TCP / IP、IPv6、IPsec、VPN、MPLS、キャリアイーサネット、車載イーサネット、セグメントルーティング、マルチキャストなど、包括的なプロトコルリストをサポートしています。
924-428-10F
キーサイト IxANVL コンフォーマンス・テスト・スイートには、ホスト、クライアント、およびサーバーのプロトコルスタックをアップグレードするための車載イーサネット IPv6 ネットワークおよびトランスポート層テストが含まれています。フローティングソースライセンスが付属しています。
時間とコストを節約
IxANVLは、ベンダーが製品のライフサイクル全体でデバイス設計を検証できるようにし、問題を早期に特定することで、費用のかかる直前の手直しを防ぎます。これにより、以前は費用がかかりすぎていた大規模なマルチノードネットワークをエミュレートできるようになり、より効率的なテストと迅速な製品リリースが可能になります。
信頼性を高める
IxANVLは、自動的かつ監視なしで実行される広範かつ徹底的なテストを可能にすることで、製品品質への信頼を高めます。
IxANVLのテスト結果により、ユーザーは以下を実行できます:
幅広いプロトコルを検証します
IxANVLは、ブリッジング、ルーティング、PPP、TCP / IP、IPv6、IPsec、VPN、MPLS、キャリアイーサネット、車載イーサネット、セグメントルーティング、マルチキャストなど、包括的なプロトコルリストをサポートしています。
924-434-10PBF
キーサイト IxANVL プロトコル・テスト・パッケージには、IPv6 ルーティング・バンドルとフローティング・バイナリ・ライセンスが含まれています。
時間とコストを節約
IxANVLは、ベンダーが製品のライフサイクル全体でデバイス設計を検証できるようにし、問題を早期に特定することで、費用のかかる直前の手直しを防ぎます。これにより、以前は費用がかかりすぎていた大規模なマルチノードネットワークをエミュレートできるようになり、より効率的なテストと迅速な製品リリースが可能になります。
信頼性を高める
IxANVLは、自動的かつ監視なしで実行される広範かつ徹底的なテストを可能にすることで、製品品質への信頼を高めます。
IxANVLのテスト結果により、ユーザーは以下を実行できます:
幅広いプロトコルを検証します
IxANVLは、ブリッジング、ルーティング、PPP、TCP / IP、IPv6、IPsec、VPN、MPLS、キャリアイーサネット、車載イーサネット、セグメントルーティング、マルチキャストなど、包括的なプロトコルリストをサポートしています。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
自動プロトコル・テストは、プロトコル準拠と相互運用性の包括的で再現可能な検証を可能にすることで、ネットワーク・デバイス検証を加速します。複雑なレイヤー2およびレイヤー3ネットワーク環境をシミュレートすることで、手動エラーを削減し、デバッグを高速化します。このアプローチは、ルーター、スイッチ、その他のネットワーク機器の市場投入までの時間を短縮し、イーサネット、IPルーティング、MPLS、VPNプロトコルなどの業界標準にデバイスが準拠していることを確認しながら、実世界での動作を検証します。
IxANVL(自動ネットワーク検証ライブラリ)は、スイッチ、ルーター、ホストなどのネットワーク・デバイスが業界標準のレイヤー2/3プロトコルに準拠しているかどうかを検証するために使用される自動テスト・プラットフォームです。ベンダーニュートラルなRFCベースのテスト・スイートとスクリプト・サポートを提供し、相互運用性、プロトコル動作、およびエッジケース性能を検証することで、デバイスが業界および展開要件を満たしていることを保証します。
自動化されたコンフォーマンス・テスト・ツールは、IPv4およびIPv6ルーティング、ブリッジング、マルチプロトコル・ラベル・スイッチング(MPLS)、仮想プライベート・ネットワーク(VPN)、TCP/IP、キャリア・イーサネット、車載イーサネットなど、OSIモデルのレイヤー2およびレイヤー3にわたる幅広いプロトコルをサポートしています。この広範なプロトコル・カバレッジにより、エンタープライズ、サービス・プロバイダー、および車載ネットワーキング環境におけるデバイス・スタックの徹底的なテストが可能になり、堅牢な相互運用性とコンプライアンスが保証されます。
IxANVLは、IPv4、IPv6、BGP、OSPF、IGMP、MLD、RIP、RSTP、LLDPなど、幅広いレイヤー2およびレイヤー3プロトコルをサポートしています。また、マルチキャスト、ネイバー・ディスカバリー、およびモビリティ・プロトコル用の特殊なテスト・スイートも含まれています。このプラットフォームは、進化するIETF標準およびテスト仕様に準拠するために定期的に更新されます。
ソフトウェアベースのプロトコル検証は、サポートされているイーサネット・インターフェース・カードを備えた標準PCハードウェア上で動作するため、高価なシャーシや専用のテスト・ハードウェアが不要になり、柔軟性とコスト効率を提供します。自動回帰テストおよび継続的インテグレーション・パイプラインにシームレスに統合され、スクリプト作成と簡単なテスト・カスタマイズをサポートします。これにより、特にプリシリコン検証や多層プロトコル・スタックにおいて、スケーラビリティが向上し、開発サイクルが加速されます。
パケットブラスティングやトラフィックエミュレーションツールとは異なり、IxANVLは公式RFCに基づいた厳選された決定論的なテストケースを使用して、詳細な適合性テストに重点を置いています。ユーザーフレンドリーなGUIまたは自動化されたCLIインターフェース内で、ステップバイステップの解析、合否追跡、再現可能なデバッグを可能にします。認定、回帰テスト、相互運用性テストに最適です。
自動検証プラットフォームは、ネットワーキング標準の進化に合わせてユーザーが新しいプロトコル、インターフェース、テストスイートを追加できる適応性の高いアーキテクチャを提供します。柔軟なスクリプト作成と直感的なユーザーインターフェースにより、これらのツールはテストカバレッジの継続的な更新と強化を可能にし、エンタープライズ、データセンター、サービスプロバイダーネットワークにおける継続的なコンプライアンス、相互運用性、および新興テクノロジーへの対応を保証します。
キーサイトIxANVL(自動ネットワーク検証ライブラリ)は、IPv4/IPv6、MPLS、IPsec、PPP、キャリアイーサネットなどの分野をカバーする、広範で継続的に更新されるプロトコル・ライブラリ・セットを提供することで、この適応性を拡張します。そのモジュラー設計により、標準が変更されてもユーザーはテスト・カバレッジを拡張でき、自動化とスクリプト作成により新しいシナリオを組み込むプロセスが合理化されます。IxANVLはマルチノード・エミュレーションもサポートしており、複雑なトポロジー全体での相互運用性と適合性の現実的な検証を可能にします。拡張可能なライブラリと、標準PCまたは高性能ロード・モジュールでの柔軟な展開オプションを組み合わせることで、IxANVLは、ネットワーク技術の進化に合わせて組織が迅速かつ費用対効果の高い方法でコンプライアンスを検証できるようにします。