車載Ethernetチャネルテストソリューション

AE6000L車載イーサネット チャネル ソリューション は、コネクタ、ケーブル、およびハーネスの合格/不合格判定をテストするための自動化された方法ソリューション 。

製品画像
  • Measurement type

    Channel (Lx)

  • Technology

    Automotive Ethernet

  • Data rate

    10 Mb/s - 10 Gb/s

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

ケーブル、コネクタ、ハーネス向け車載Ethernetコンフォーマンステストソフトウェア

次世代ADASシステムには、高解像度のカメラおよびレーダーシステムが必要であり、これには速度と帯域幅の向上が求められます。車載イーサネット規格は、今日の車両と将来のコネクテッドカーの要求を満たすためにより高速なデータ通信を可能にします。しかし、システム内のチャネルまたはリンクは故障の原因となる可能性があり、そのため完全にテストする必要があります。

キーサイトの車載Ethernetコンフォーマンステストソリューションは、情報が損失やクロストークなしに意図した宛先へ伝送されることを検証します。

このソリューションは、ハーネス、ケーブル、コネクタを含むチャネルの適合性テストにより、信号品質要件を保証します。このソリューションは、車載イーサネットチャネルテストに積極的に使用されていない場合でも、他のタスクやテストに完全に活用できる機能的で多目的のハードウェアに基づいて構築されています。

AE6900Lソリューションは、車載Ethernetチャネルの整合性を理解するのに役立つハードウェア、ソフトウェア、アクセサリのバンドルを提供します。

対応規格

  • OPEN Alliance (1000BASE-T1) - TC9 UTPおよびSTP仕様に準拠したチャネルテスト
  • 通信チャネル用OPEN Alliance 100BASE-T1定義
  • IEEE 802.3bw、802.3bp and 802.3ch

主な機能

  • 車載Ethernetチャネル向けケーブル、ハーネス、コネクタのテスト
  • 関連するすべてのハードウェア、ソフトウェア、およびアクセサリを1つのモデル番号に集約
  • ソフトウェアはテストプランを作成し、各測定に合わせてネットワークアナライザを自動的に設定し、リミットラインを適用します。
  • Keysightの最高クラスのベクトル・ネットワーク・アナライザの3つの異なるフォームファクタにより、高精度かつ再現性の高い結果を実現

注文情報

  • このソリューションは、TDRオプション付きVNAで動作します。ベンチトップ(E5080B)、PXI(M980xAシリーズ)、またはUSB(P5000Aシリーズ)から選択してください。データシートに記載されている構成ガイドラインを参照してください。
  • このソフトウェアには、キーサイト PathWave Test Automation ソフトウェアが必要です。
キーサイト Warranty ロゴ