何をお探しですか?
車載ネットワーキング
車載ネットワーキングの最適な性能とセキュリティを実現
車載用ネットワーキングイノベーションの加速
コネクテッドカーが必要とする高速データ伝送を提供するために、車載ネットワークは急速に進化しています。 車載イーサネットや、CAN、CAN-FD、LIN、DDRなどの従来のバスといったテクノロジーを投入することで、変化するパフォーマンス要件を満たすことができます。
現代および未来の車両で求められている通信、安全性、利便性、および電化アプリケーションを可能にするには、増加するデータ量とそのスピードを管理する必要があります。 キーサイトの車載用ネットワーキングソリューションは、車載用イノベーションをより早く、より良く実現するために必要な高性能なデザインおよびテストプラットフォームを提供します。
車載イーサネットのレイヤー1〜7をテスト
車載イーサネット
アドバンスド・ドライバー・アシスタンス・システム(ADAS)と自律走行車は、センサ、コントロール、およびより広い帯域幅要件を伴うインタフェースを大量に使用します。 車載イーサネットは、通信用の単一の汎用メディアを通信に提供し、異なるコンポーネントを同一のスイッチドネットワーク上で共存させることができます。
キーサイトは、車載イーサネットのレイヤー1〜7用フルスタック・コンフォーマンス・テストソリューションを提供し、コンプライアンス、デコード、TSN、TCP/IPスタックテストのためのネットワーク信頼性、およびコネクテッドカーの安全でセキュアなパフォーマンスを保証します。
キーサイトとUNHが車載用イーサネットの進歩のために協業
車載用イーサネット製品が正確かつ信頼性をもって仕様を満たすためには、テストプランと測定器の両方に揺るぎない信頼が必要です。 ニューハンプシャー大学の相互運用性研究所(UNH-IOL)は、車載用イーサネットのコンプライアンステストで世界的に認知されている機関です。
このため、キーサイト・テクノロジーとUNH-IOLは、これらの仮想オンライン学習イベントを共同開催しています。
職場でのキーサイトの車載用イーサネット物理層ソリューション
オシロスコープでシリアルバスをテスト/デバッグ
オシロスコープは、CAN、CAN-FD、LIN、SENT、MOSTなどの車載シリアルバスの物理層をテスト/デバッグするために現在使用されている主要な測定ツールです。
車載電気環境は当然のように過酷なものであり、ノイズや予期できない過渡信号が多く存在します。 オシロスコープによって、バスエラーを生じさせる発生頻度の低い車載過渡信号やノイズの詳細を捕捉し表示することができます。
キーサイトは、プロトコルデコード/トリガ、アイダイアグラム・マスク・テスト、物理層コンプライアンス・テスト・パッケージを含むInfiniiVision/Infiniiumオシロスコープシリーズで、幅広い車載シリアルバスアプリケーションを提供しています。
発生前にサイバー攻撃を特定/予防
現代のコネクテッドカーは走るスーパーコンピューターとなっていますが、そのコネクティビティーが仇となり潜在的なサイバー攻撃に対しては脆弱です。 キーサイトは、コネクテッドカーの関連インタフェースすべてに対し侵入(PEN)テストを実行し、業界リーダーがコネクテッドカーの安全性を確保するのを支えます。 最新の脅威データベースによる保護に加え、キーサイトの車載用サイバーセキュリティーソリューションは、お客様のカスタムデータベースとも統合することが可能です。
さらに詳しく
キーサイトは、車載ネットワーキングイノベーションの加速をサポートします。