Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのメトロノーム・タイミング・システム(MTS)は、ネットワーク・テスト・プラットフォーム全体で共通の時間、周波数、位相リファレンスを提供します。大規模なテスト環境を同期するように設計されており、MTSは、モジュラーXGSシステムやキーサイトNovus ONE PLUSおよびAresONEなどのスタンドアロン・アプライアンスを含む、Metronome-STARトポロジーを使用して最大48台のシャーシをサポートします。このシステムは、GNSS、10 MHz、およびその他のクロック・ソースから同期を分配し、マルチシャーシ・セットアップ全体でナノ秒の精度を実現します。IxOSおよびその他のキーサイト・ネットワーク・テスト・アプリケーションと互換性があり、MTSは、イーサネット、タイムセンシティブ・ネットワーキング、5G、およびAIデータセンター・ネットワークの実世界での性能を検証するための、一貫性のある再現可能なタイミングを保証します。人気の構成のいずれかについて、今すぐお見積りをご依頼ください。 このソリューションについてさらに詳しく知りたいですか?以下のリソースをご覧ください。
大規模なテスト環境向けに、モジュラーXGSシステムやAresONEのようなスタンドアロンアプライアンスを含む最大48台のテストシャーシを単一のテストベッドで同期させます。
キーサイトのネットワークテストソフトウェアと統合し、トラフィック生成、遅延測定、プロトコル適合性アプリケーションにおけるタイミング同期をサポートします。
ローカルセットアップおよび分散構成でナノ秒の精度を実現し、メトロノームエクステンダーにより最大200 mのケーブル長をサポートします。
シングルレベル、Metronome-STAR、またはGPSベースの分散トポロジーから選択できます。これらは、ローカルラボからグローバルに分散されたテストベッドまで拡張可能な柔軟なアーキテクチャです。
942-0090
IXIA ・タイミング・システムおよびメトロノーム・タイミング・ソフトウェアによる高度なシャーシ・タイミングを実現。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
高性能ネットワーク・テスト環境では、複数のシャーシとアプライアンスがナノ秒レベルの精度でトラフィックを生成および解析する必要があります。時間および位相同期により、すべてのデバイスが統一された時間および周波数リファレンスで動作することが保証され、正確なパケット・タイムスタンプ、レイテンシ測定、およびイベント相関が可能になります。
同期がなければ、ローカルクロック間のドリフトは一貫性のない結果につながる可能性があり、特にTime-Sensitive Networking (TSN)、5G、Synchronous Ethernet (SyncE)、IEEE 1588v2 Precision Time Protocol (PTP)を含むテストでは顕著です。これらのテクノロジーはサブナノ秒のタイミング精度を要求するため、信頼性の高い検証には同期が不可欠です。
同期は、分散ネットワークの現実的なエミュレーションも可能にし、エンジニアがマルチラックセットアップや地理的に分散したサイト間でイベントを相関させることができます。すべてのテスト要素を、協定世界時(UTC)またはGPSから導出される共通クロックに同期させることで、テストの再現性が向上し、負荷およびタイミングに敏感な条件下での実世界性能をよりよく反映した結果が得られます。
キーサイトのメトロノームタイミングシステムは、さまざまなテストベッドの規模やレイアウトに合わせて調整されたいくつかの同期アーキテクチャをサポートしています。
各アーキテクチャは、AresONE、XGS、Novus ONE PLUSといったシャーシファミリーに対応し、IxOS/IxNetworkソフトウェアと互換性があります。どのアーキテクチャを選択するかは、ラボのレイアウト、デバイス数、および複数のサイト間での同期の必要性によって決まります。
この構造化された分散により、すべてのシャーシが整合されたタイムスタンプで動作することが保証され、高スループットまたはタイミングに敏感なワークロード下でも、正確なトラフィックキャプチャ、遅延解析、プロトコルエミュレーションが可能になります。