Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
要求の厳しいRFワークフローに向けた、デュアルチャネルおよび超広帯域信号解析について詳しく見ていきましょう。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計と実機試験を連携させ、ハードウェアが実在する前から、落下・衝撃・振動に対する適合性を評価する。
次の帯域幅プランへの無料アップグレードを有効にしてください。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
迅速なイノベーションを継続できるよう優先的に提供される、厳選されたサポートプランをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
リソースを学ぶ
5Gメーカーがテスト時間を20倍短縮
ある5Gトランシーバメーカーは、4Gテスト機器とセットアップを5G設計に対応できるよう刷新しました。彼らはキーサイト PathWave Test and Analytics ソフトウェアを使用して、テスト時間を20分の1に短縮しました。
リアルタイム・レーダー・レコーダーの設計
レーダー記録ソリューションを使用して、エミッタと妨害技術を検証する方法を学びます。
2 レッスン
FPGA活用事例 Time-Digital Converter (TDC) の構築
フライヤー
MetaOptic Designer
MetaOptic Designerは、ユーザーが指定した条件に基づいてメタレンズ/メタサーフェスを生成する逆設計ツールです。その主な機能についてご紹介します。
周波数/タイム・ドメインにおける周波数安定度の解析
実用的で費用対効果の高いソリューションに重点を置いて、両方の手法について説明します。時間領域の視点に慣れていない方のために、実績のある2つの周波数-時間変換手法も紹介します。
Keysight Technologies リアルタイムフェージング用Signal Studio N7605B
N7605B Signal Studio forリアルタイムフェージングソフトウェアは、ベクトル信号発生器と連携して、ワイヤレス信号処理デバイスの設計と検証のための包括的な診断ツールセットを提供します。
誘電体THzメタレンズのデザイン 利用ツール: RSoft DiffractMOD RCWA, MetaOptic Designer
テラヘルツ(THz)波はマイクロ波と遠赤外線の間に位置し、天文学、通信、イメージング、センシングに有用な独自の特性を備えています。THz波を制御するには低損失かつ小型のレンズを設計することが不可欠であり、誘電体メタレンズはその有力な解決策となります。
Keysight Technologies リアルタイム・スペクトラム・アナライザ(RTSA) Xシリーズ シグナル・アナライザ
将来を見据えたPXAは、現在の高性能シグナル・アナライザの進化版となる代替製品です。過去の実績を維持し、現在の設計を強化し、将来のイノベーションを加速します。
光学シミュレーションと計測ソリューションで支える車載LiDAR開発
車載LiDARは、高度運転支援システム(ADAS)や自動運転を実現するうえで重要な要素技術であり、周囲環境を高精度に認識する役割を担っています。
フィールドにおけるRF/マイクロ波の干渉問題をリアルタイム・スペクトラム・アナライザ(RTSA)で解決する
このアプリケーションノートでは、リアルタイムスペクトラム解析(RTSA)を使用して、現場におけるRFおよびマイクロ波干渉の課題を克服するための実践的な戦略について説明します。
キーサイト・テクノロジー キーサイト 802.11ad RFテストソリューション
自信を持って802.11adデバイスを設計してください。周波数は10倍高く、変調帯域幅は100倍広く、変調は現在、モードの混合です。
キーサイト・テクノロジー N9051B パルス測定ソフトウェア Xシリーズ シグナル・アナライザ
N9051Bパルス測定ソフトウェアは、Xシリーズ シグナル・アナライザを使用しますが、同じ測定器ハードウェアを用いて時間ドメインでデータを処理し、基本的な振幅対時間解析を可能にします。
キーサイト・テクノロジー LTE/LTE-Advanced FDD/TDD用Signal Studio N7624B/N7625B
キーサイトが検証し、パフォーマンスを最適化した3GPP LTE/LTE-Advanced FDDおよびTDD準拠のリファレンス信号を作成し、信号シミュレーションにかかる時間を短縮します。
オシロスコープのタイムゲーティッド高速フーリエ変換によるミックスドドメインでの時間相関解析 | キーサイト
多くの場��、タイムドメインと周波数ドメインの両方でデバッグできる機能があれば便利です。ボード上のさまざまなポイントをデバッグしたい場合、信号間の時間相関が非常に重要になることがありますが、複数のテスト機器を使用してこれを検証するのは困難です。
4つの機能を活用したネットワーク解析 | キーサイト
このeBook(電子書籍)では、高度なネットワーク・アナライザ機能を利用して、最新デバイステストの課題に対応する方法を説明します。
Keysight N9040B UXA Xシリーズ シグナル・アナライザ
EXAコンフィギュレーションガイドは、新しいUXAに含める、または既存のUXAへのアップグレードとして追加するパフォーマンスオプション、測定アプリケーション、アクセサリ、サービスを決定するのに役立ちます。
キーサイト・テクノロジー EEsof EDA ライセンスオプション
このガイドでは、キーサイトEEsof EDAのライセンスオプションの概要を説明しており、ユーザーがニーズに最適な製品とライセンス構成を選択するのに役立ちます。
Keysightテクノロジー・リフレッシュ・サービス テクノロジーリフレッシュによって収益性を高めるための4つの方法
テスト資産の価値を最大化します。いずれ、資産は老朽化し、テクノロジーリフレッシュ戦略を評価する時期が来ます。
Keysight EEsof EDA W1918 LTE-Advancedベースバンド検証ライブラリ
W1918 LTE-Advancedベースバンド検証ライブラリは、時間を節約し、エンジニアリング作業を削減し、ベースバンドPHY設計の成熟を加速します。
政府、金融、企業
セキュリティおよび監視ツールが常に適切なタイミングで正確なデータを取得できるようにします。ITネットワークを設計、テスト、運用する際の確信を持ち、ストレスや困難な状況下でも回復力とパフォーマンスを向上させます。
何をお探しですか?