Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
学びの旅
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
電磁スペクトル作戦 (EMSO) のエミッタ検証は、要求の厳しいアプリケーションです。レーダー記録ソリューションを使用してエミッタと妨害技術を検証する方法を学びます。学習内容:
レッスン1 - リアルタイム・レーダー・レコーダーの設計
リアルタイムレーダーレコーダー設計の技術を、主要コンポーネント、データストレージのさまざまな形式、および固有の課題を含めて発見してください。
カタログ
高性能デジタル製品
オシロスコープ、デジタイザ、レコーダー、ソフトウェアを含む、リアルタイムレーダーレコーダーを作成するためのキーサイトの高性能ツールの紹介。
ハードウェア
N9020B MXAシグナル・アナライザ、10 Hzto50 GHz
変化し続けるテスト要件に迅速に対応するMXAシグナル・アライザN9020Bは、新世代の無線デバイスを市場に投入する上で最適のソリューションです。
AiP設計の無線試験方法
ミリ波 5G向けAiP設計の特性評価のため、すべてのNR信号パラメータを分析する
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?