Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習歷程
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
電磁波頻譜作業 (EMSO) 發射器驗證是一項要求嚴苛的應用。瞭解詳情使用雷達記錄解決方案來驗證發射器和干擾技術。學習:
第 1 課 - 即時雷達記錄器架構設計
探索設計即時雷達記錄器的藝術,包括關鍵元件、各種資料儲存格式以及固有的挑戰。
型錄
高效能數位產品
Keysight 高效能工具簡介,用於建立即時雷達記錄器,包括示波器、數位轉換器、記錄器和軟體
硬體
N9020B MXA 訊號分析儀,10 Hz 至 50 GHz
您可使用 N9020B MXA 訊號分析儀快速因應不斷改變的測試要求,這是更快將下一代無線裝置推出問市的最理想選擇。
如何透過無線方式測試 AiP 設計
分析所有NR訊號參數,以表徵毫米波5G的AiP設計
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?