IxANVL 軟體

自動化網路驗證資料庫

Keysight IxANVL 軟體提供自動化、符合標準的協定一致性與互通性測試,且硬體需求極低。此軟體專為多層協定認證而設計,可模擬大型多節點第 2 層和第 3 層環境,以在真實網路條件下驗證裝置。IxANVL 支援快速自動化、彈性指令碼和直覺式介面,可針對乙太網路、IP、路由、MPLS、VPN 等,實現高效的迴歸測試和新堆疊認證。隨著標準的演進,可輕鬆使用新協定和測試套件擴充平台,最佳化您的開發工作流程並加速產品上市。請根據所需的協定支援和授權訂閱類型選擇授權。立即索取我們熱門配置的報價。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。

多節點模擬

模擬複雜的第 2 層和第 3 層多節點網路以及第 3 層控制協定,以便在真實條件下進行第 3 層協定驗證和效能分析。

協定支援

測試全面的協定,包括 IPv4 / IPv6 路由、橋接、多協定標籤交換、虛擬私人網路、TCP / IP、電信級乙太網路以及車用乙太網路。

軟體式解決方案

在標準 PC 上執行強大、自動化的相符性測試,搭配支援的乙太網路介面卡,無需機箱或專用硬體。

可調適平台

隨著產業標準的演進,輕鬆新增協定、介面和測試套件;使用指令碼和使用者友善的 GUI 自動化工作流程。

產品影像
  • Protocol support

    Automotive-IPv4 binary, Automotive — IPv4, Automotive-IPv6 binary, Automotive-IPv6 source, Segment routing, IPv6 binary, IPv4 binary, IPv4 routing binary, Multicast, IPv6 routing, MPLS binary, TCP / UDP, IPSecv4 binary, IPSecv6, PPP, Carrier Ethernet, Bridging binary, SDN binary, OSPF-SR, ISIS-SRv6, Binary framework, Source framework, Automotive-IPv4, ISIS-SR, Automotive TC8 L2 binary, DHCPv6 client

  • License options

    Perpetual, Subscription

常見問題