更深入的功率分析,輕鬆實現

搭配 Keysight 的低雜訊、高頻寬 MXR 系列示波器、電源分析軟體和探棒,快速識別漣波、串擾和 EMI 問題。

透過 Keysight MXR 基礎、進階、旗艦超值套件啟動您的設計,這些套件預先配置了最常用的功能和軟體。簡化訂購流程,購買全新 MXR 示波器可節省高達 30%。

如何購買:

  1. 選擇您偏好的合格型號。
  2. 按一下 '配置與購買'。
  3. 選擇預先配置的套件。
  4. 按一下 '新增至交易'。

不確定哪個型號符合您的需求?申請報價以聯繫 Keysight 專家。

MXR B 系列套件包含內容

MXR204B 示波器檢視

 

套件元件

 

基礎 套件

(MXRxxx-010)

 

 

進階 套件

(MXRxxx-020)

 

旗艦 套件

(MXRxxx-030)

MXR 示波器,≥1 GHz

X

X

X

16 個數位通道

X

X

X

低速協定套件 (D9010LSSP)

X

X

X

400 Mpts/ch 記憶體升級

 

X

X

1.6 Gpts 組合式彈性記憶體

 

 

X

1 TB 可移除式 SSD

 

 

X

RTSA (160 MHz) 和 DDC (2 GHz)

 

 

X

優惠

20%

25%

30%

選擇適合您的型號

MXR B 系列重點功能

Keysight Infiniium MXR B 系列提供超低雜訊、硬體加速分析和 8 合 1 儀器整合,可實現更快、更精準的測試,協助設計人員更快、更智慧地進行設計。

 

  • 抖動分析速度提升高達 70%,電源完整性分析速度提升 65%,FFT 速度提升 45% (與 MXR A 型號相比)
  • 頻寬:500 MHz 至 6 GHz (4 或 8 個通道)
  • 高準確度:ENOB 高達 9.0,雜訊底限低至 43 µV
  • 8 合 1 儀器整合:示波器、邏輯分析儀、通訊協定分析儀、DVM、計頻器、即時頻譜分析儀、
    頻率響應分析儀和波形產生器
  • 15.6 吋全高畫質顯示器,可擴展至第二個顯示器
  • 完全可升級,具有數十種選配,可提升速度、易用性和準確度

主要規格

頻寬

0.5 – 6 GHz

類比通道

4 或 8,可升級

取樣率

16 GSa/s

標準記憶體

200 Mpts/ch

波形更新率

>200,000 wfms/秒

想查看更多規格嗎?

深入瞭解此優惠。

購買全新 MXR 示波器時,千萬別錯過高達 30% 的折扣優惠。

需要協助或有疑問嗎?