Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight XR6 級專業示波器包括 Infiniium EXR 和 MXR。
所有 4 個通道皆提供 2 GHz 的頻寬、8 合 1 儀器整合選項、強大的硬體加速繪圖功能,還可全面升級至 6 GHz 和 8 個通道。
Analog channels
4
Digital channels
16
Display size
15.6 inch
DDC RTSA
Yes
Maximum sample rate
16 GSa/s
ADC resolution
10 bits
Brands included
MXR Series
Maximum memory depth
1.6 Gpts
Maximum bandwidth
2 GHz
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
隨附的配件:
免費下載 BenchVue Basic 應用軟體,以便全面控制您的儀器。
隨著數位和 RF 測試複雜性增加,KeysightCare 可協助您優化專案時程、降低風險,同時確保最終產品的品質。
本頁介紹的儀器包含一年期的 KeysightCare Assured 服務,並可選擇升級。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。