XR6 級示波器,4 GHz,8 個類比通道

所有 8 個通道皆提供 4 GHz 頻寬、8 合 1 儀器整合選項、強大的硬體加速繪圖功能,還可全面升級至 6 GHz。

產品影像
  • Analog channels

    8

  • Digital channels

    16

  • Display size

    15.6 inch

  • DDC RTSA

    Yes

  • Maximum sample rate

    16 GSa/s

  • ADC resolution

    10 bits

  • Brands included

    MXR Series

  • Maximum memory depth

    1.6 Gpts

  • Maximum bandwidth

    4 GHz

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 所有 8 個通道皆提供高達 4 GHz 的頻寬
  • 抖動分析速度快了 70%(與 MXR A 相比)
  • 電源完整性分析速度快了 65%(與 MXR A 相比)
  • FFT 速度快了 45%(與 MXR A 相比)
  • USB 2.0 相符性測試速度快了 15%(與 MXR A 相比)
  • 新的 InfiniiScan 和 Wave Gen 標準功能
  • 最大記憶體容量為 1.6 Gpts
  • 8 合 1 儀器,功能更齊備
  • 所有規格皆可升級,包括頻寬

隨附的配件:

  • 每個通道皆配備一個 N2873A 500 MHz 被動式探棒
  • 探棒配件收納包
  • 當地適用的電源線
  • 前面板保護蓋
  • BNC 校驗纜線
  • 鍵盤和滑鼠
  • 示波器出貨時,硬碟內已安裝 Keysight I/O 程式庫套件、使用者手冊和程式設計手冊
  • 請至 Keysight.com 下載服務指南

免費下載 BenchVue Basic 應用軟體,以便全面控制您的儀器。

隨著數位和 RF 測試複雜性增加,KeysightCare 可協助您優化專案時程、降低風險,同時確保最終產品的品質。

本頁介紹的儀器包含一年期的 KeysightCare Assured 服務,並可選擇升級。

  • 透過優先處理、合約規定的無限次維修周轉時間,最大化正常運作時間並減少因設備停機或故障造成的延遲。
  • 透過優先處理您選擇的 Keysight 認證校準的周轉時間,提高量測的可預測性。
  • 透過我們的專家,以最快的優先回應時間,更快速地解決問題並最佳化測試與量測,他們可以在問題發生時協助您解決問題。
  • 透過多年期計劃鎖定最低價格,避免隱藏費用或附加成本,從而降低成本並減少預算外活動。

開始使用隨附的 KeysightCare Assured 方案

探索升級

Keysight 保固標誌