O que você está procurando?
Economize até 30% em pacotes MXR pré-configurados
Explore os pacotes Good, Better, Best em nossos osciloscópios MXR Série B e dê início ao seu próximo projeto.
Análise de energia mais profunda, facilitada
Identifique rapidamente problemas de ondulação, diafonia e EMI com o osciloscópio de baixo ruído e alta largura de banda da série MXR da Keysight, o software de análise de potência e as sondas.
Comece seu projeto com os pacotes de valor “Good, Better, Best” da Keysight MXR — pré-configurados com os recursos e softwares mais utilizados. Simplifique o processo de compra e economize até 30% na aquisição de um novo osciloscópio MXR.
Como comprar:
- Selecione seu modelo elegível preferido.
- Clique em"Configure and Buy" (Configurar e comprar).
- Escolha um pacote pré-configurado.
- Clique em "Add to Transaction" (Adicionar à transação).
Não tem certeza de qual modelo atende às suas necessidades? Solicite uma cotação para entrar em contato com um especialista da Keysight.
O que está incluído nos pacotes da série B da MXR
Componente do pacote |
Bom Pacote (MXRxxx-010)
|
Pacote Melhor (MXRxxx-020) |
Melhor pacote (MXRxxx-030) |
Osciloscópios MXR, ≥1 GHz | X | X | X |
16 canais digitais | X | X | X |
Pacote de protocolo de baixa velocidade (D9010LSSP) | X | X | X |
Upgrade de memória de 400 Mpts/ch |
| X | X |
1,6 Gpts de memória flexível combinada |
|
| X |
SSD removível de 1 TB |
|
| X |
RTSA (160 MHz) e DDC (2 GHz) |
|
| X |
Poupança | 20% | 25% | 30% |
Escolha o modelo ideal para você
Destaques da série MXR B
O Infiniium MXR Série B da Keysight oferece testes mais rápidos e precisos com ruído ultrabaixo, análise acelerada por hardware e integração de instrumentos 8 em 1 - ajudando a projetar de forma mais rápida e inteligente.
- Análise de jitter até 70% mais rápida, integridade de alimentação 65% mais rápida e FFTs 45% mais rápidas ( em comparação com os modelos MXR A)
- Largura de banda: 500 MHz a 6 GHz (4 ou 8 canais)
- Alta precisão: ENOB de até 9,0; ruído de fundo de até 43 µV
- Integração de instrumentos 8 em 1: osciloscópio, analisador lógico, analisador de protocolos, multímetro digital, contador, analisador de espectro em tempo real,
analisador de resposta em frequência e gerador de formas de onda - Tela Full HD de 15,6 polegadas, com possibilidade de conexão a um segundo monitor
- Totalmente atualizável, com dezenas de opções para aumentar a velocidade, a facilidade de uso e a precisão
Principais especificações
Largura de banda
0,5 - 6 GHz
Canais analógicos
4 ou 8, atualizável
Taxa de amostragem
16 GSa/s
Memória padrão
200 Mpts/canal
Taxa de atualização da forma de onda
>200.000 wfms/seg
Deseja ver mais especificações?
Saiba mais sobre esta oferta
Não perca a chance de economizar até 30% na compra de um novo osciloscópio MXR.
Deseja ajuda ou tem dúvidas?