더욱 심층적인 전력 분석, 간편하게

키사이트의 저잡음, 고대역폭 MXR 시리즈 오실로스코프, 전력 분석 소프트웨어 및 프로브를 사용하여 리플, 누화 및 EMI 문제를 신속하게 식별하십시오.

가장 많이 사용되는 기능과 소프트웨어로 사전 구성된 키사이트 MXR 기본, 향상된, 최고 가치 번들로 설계를 시작하십시오. 새로운 MXR 오실로스코프를 주문하고 최대 30%를 절약하십시오.

구매 방법:

  1. 선호하는 적격 모델을 선택하십시오.
  2. '구성 및 구매'를 클릭하십시오.
  3. 사전 구성된 번들을 선택하십시오.
  4. '거래에 추가'를 클릭하십시오.

어떤 모델이 필요에 맞는지 확실하지 않으신가요? 키사이트 전문가와 연결하려면 견적을 요청하십시오.

MXR B-시리즈 번들에 포함된 내용

MXR204B 스코프 뷰

 

번들 구성 요소

 

기본  번들

(MXRxxx-010)

 

 

향상된  번들

(MXRxxx-020)

 

최고  번들

(MXRxxx-030)

MXR 오실로스코프, ≥1 GHz

X

X

X

16 디지털 채널

X

X

X

저속 프로토콜 번들 (D9010LSSP)

X

X

X

400 Mpts/ch 메모리 업그레이드

 

X

X

1.6 Gpts 결합 유연 메모리

 

 

X

1 TB 탈착식 SSD

 

 

X

RTSA (160 MHz) 및 DDC (2 GHz)

 

 

X

할인 혜택

20%

25%

30%

귀하에게 적합한 모델을 선택하십시오.

MXR B-시리즈 주요 특징

키사이트 Infiniium MXR B-시리즈는 초저노이즈, 하드웨어 가속 분석, 8-in-1 계측기 통합을 통해 더 빠르고 정확한 테스트를 제공하여 더 빠르고 스마트한 설계를 지원합니다.

 

  • 최대 70% 더 빠른 지터 분석, 65% 더 빠른 전력 무결성, 45% 더 빠른 FFT (MXR A 모델 대비)
  • 대역폭: 500MHz ~ 6GHz (4 또는 8 채널)
  • 높은 정확도: ENOB 최대 9.0, 노이즈 플로어 43µV까지
  • 8-in-1 계측기 통합: 오실로스코프, 로직 분석기, 프로토콜 분석기, DVM, 카운터, 실시간 스펙트럼 분석기,
    주파수 응답 분석기 및 파형 발생기
  • 15.6인치 Full HD 디스플레이, 두 번째 모니터로 확장 가능
  • 속도, 편의성 및 정확도를 향상시키는 수십 가지 옵션으로 완벽하게 업그레이드 가능

주요 사양

대역폭

0.5 ~ 6 GHz

아날로그 채널

4 또는 8, 업그레이드 가능

샘플링 속도

16 GSa/s

표준 메모리

200 Mpts/ch

파형 업데이트 속도

>200,000 wfms/sec

더 많은 사양을 보시겠습니까?

이 혜택에 대해 자세히 알아보십시오.

새 MXR 오실로스코프 구매 시 최대 30% 할인 혜택을 놓치지 마십시오.

어떤 도움을 드릴까요?