XR6 클래스 오실로스코프, 2 GHz, 8개 아날로그 채널

2 GHz 8개 채널 모두에서 8GHz, 8개 계측기 통합하는 옵션, 하드웨어 가속 플로팅, 최대 6GHz까지 포함하여 완벽하게 업그레이드 가능 GHz 까지 포함됩니다.

제품 이미지
  • Analog channels

    8

  • Digital channels

    16

  • Display size

    15.6 inch

  • DDC RTSA

    Yes

  • Maximum sample rate

    16 GSa/s

  • ADC resolution

    10 bits

  • Brands included

    MXR Series

  • Maximum memory depth

    1.6 Gpts

  • Maximum bandwidth

    2 GHz

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

  • 모든 8개 채널에서 항상 최대 2GHz 대역폭
  • 최대 70% 더 빠른 지터 분석(MXR A 대비)
  • 65% 더 빠른 전력 무결성 분석(MXR A 대비)
  • 45% 더 빠른 FFT(MXR A 대비)
  • 15% 더 빠른 USB 2.0 컴플라이언스 테스트(MXR A 대비)
  • 새로운 표준 기능: InfiniiScan 및 Wave Gen
  • 최대 메모리는 유연한 1.6 G 포인트입니다.
  • 8-in-1 계측기 통합으로 기능이 확장됩니다.
  • 대역폭 및 채널 업그레이드를 포함하여 모든 면에서 업그레이드 가능합니다.

포함된 구성:

  • 채널당 N2873A 500MHz 수동 프로브 1개
  • 프로브 액세서리 파우치
  • 현지 전원 코드
  • 전면 패널 하드 커버
  • BNC 교정 케이블
  • 키보드 및 마우스
  • 키사이트 I/O 라이브러리 스위트, 사용자 가이드 및 프로그래머 가이드는 오실로스코프 드라이브에 제공됩니다.
  • 서비스 가이드는 Keysight.com에서 제공됩니다.

장비를 제어하려면 BenchVue Basic 앱을(를) 무료로 다운로드하십시오.

디지털 및 RF 테스트 복잡성이 증가함에 따라 KeysightCare로 프로젝트 일정을 최적화하고 위험을 완화하면서 최종 제품의 품질을 보장하십시오.

이 페이지에 소개된 계측기에는 업그레이드 옵션이 포함된 1년 KeysightCare Assured가 포함되어 있습니다.

  • 무제한 수리를 위한 우선순위가 부여되고 계약된 처리 시간을 통해 가동 시간을 극대화하고 장비 다운타임 또는 오작동으로 인한 지연을 줄일 수 있습니다.
  • 선택한 키사이트 인증 교정을 위한 우선순위가 부여된 처리 시간을 통해 측정 예측 가능성을 높일 수 있습니다.
  • 문제가 발생했을 때 해결을 도울 수 있는 전문가의 가장 빠르고 우선순위가 부여된 응답 시간을 통해 문제를 해결하고 테스트 및 측정을 더 신속하게 최적화할 수 있습니다.
  • 최저 가격을 고정하고 숨겨진 비용이나 추가 비용이 없는 다년 계획을 통해 비용을 절감하고 예상치 못한 예산 이벤트를 최소화할 수 있습니다.

포함된 KeysightCare Assured 플랜으로 시작하십시오.

업그레이드 살펴보기