Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのXR6-class ExpertオシロスコープにはInfiniium EXRおよびMXRが含まれます。
全8チャンネルで2GHz、8測定器 1測定器 統合するオプション、ハードウェアアクセラレーションによるプロット機能、最大6GHzまで完全アップグレード可能。
Analog channels
8
Digital channels
16
Display size
15.6 inch
DDC RTSA
Yes
Maximum sample rate
16 GSa/s
ADC resolution
10 bits
Brands included
MXR Series
Maximum memory depth
1.6 Gpts
Maximum bandwidth
2 GHz
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
同梱品:
計測器を制御するために、BenchVue Basicアプリを無料でダウンロードしてください。
デジタルおよびRFテストの複雑さが増すにつれて、KeysightCareを活用してプロジェクトスケジュールを最適化し、リスクを軽減しながら最終製品の品質を確保します。
このページで紹介されている計測器には、1年間のKeysightCare Assuredが含まれており、アップグレードオプションも利用できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。