より詳細なパワー解析を容易に

Keysightの低ノイズ・高帯域幅のMXRシリーズ・オシロスコープ、電源解析 ソフトウェア、プローブを使用して、リップル、クロストーク、EMIの問題をすばやく特定できます。

キーサイト MXR Good、Better、Bestバリューバンドルで設計を迅速に開始しましょう。これらは最もよく使用される機能とソフトウェアがあらかじめ構成されています。注文を簡素化し、新しいMXRオシロスコープを最大30%節約できます。

購入方法:

  1. ご希望の対象モデルを選択してください。
  2. 「設定して購入する」をクリックする。
  3. 事前構成済みバンドルを選択してください。
  4. 「カートに追加」をクリックする。

どのモデルがお客様のニーズに合うか不明ですか?見積もりを依頼して、キーサイトのエキスパートにご相談ください。

MXR Bシリーズ バンドルに含まれるもの

MXR204Bスコープビュー

 

バンドルコンポーネント

 

Good バンドル

(MXRxxx-010)

 

 

Better バンドル

(MXRxxx-020)

 

Best バンドル

(MXRxxx-030)

MXRオシロスコープ、≥1 GHz

X

X

X

16デジタルチャネル

X

X

X

低速プロトコルバンドル (D9010LSSP)

X

X

X

400 Mポイント/chのメモリへのアップグレード

 

X

X

1.6 Gpts 結合型フレキシブルメモリ

 

 

X

1 TBリムーバブルSSD

 

 

X

RTSA (160 MHz) およびDDC (2 GHz)

 

 

X

割引率

20%

25%

30%

お客様に最適なモデルを選択してください

MXR Bシリーズのハイライト

キーサイト Infiniium MXR Bシリーズは、超低ノイズ、ハードウェアアクセラレーション解析、および8-in-1計測器統合により、より高速で高精度なテストを実現し、より迅速かつスマートな設計を支援します。

 

  • 最大70%高速なジッタ解析、65%高速なパワーインテグリティ、45%高速なFFT(MXR Aモデルとの比較)
  • 帯域幅:500 MHz~6 GHz(4または8チャネル)
  • 高確度:ENOB最大9.0、ノイズフロア43 µVまで
  • 8-in-1の機器統合:オシロスコープ、ロジックアナライザ、プロトコルアナライザ、DVM、カウンタ、リアルタイムスペクトラムアナライザ、
    周波数応答アナライザ、波形ジェネレータ
  • 15.6インチフルHDディスプレイ、セカンドモニターへの拡張が可能
  • 速度、使いやすさ、精度を向上させる多数のオプションにより、完全にアップグレード可能

主な仕様

帯域幅

0.5 – 6 GHz

アナログチャネル

4または8、アップグレード可能

サンプリングレート

16 GSa/s

標準メモリ

200 Mpts/ch

Waveform Update Rate

>200,000 wfms/sec

さらに仕様をご覧になりますか?

このキャンペーンの詳細

新しいMXRオシロスコープをご購入いただくと、最大30%の割引をお見逃しなく。

サポートが必要ですか、ご質問がありますか?