Detailliertere Leistungsanalyse, ganz einfach

Mit den rauscharmen Oszilloskopen der MXR-Serie von Keysight, der Software für die Leistungsanalyse und den Tastköpfen mit hoher Bandbreite lassen sich Probleme mit Restwelligkeit, Übersprechen und EMI schnell erkennen.

Starten Sie Ihr Designprojekt mit den Keysight MXR-Paketen „Gut“, „Besser“ und „Am besten“ – vorkonfiguriert mit den meistgenutzten Funktionen und Software. Vereinfachen Sie die Bestellung und sparen Sie bis zu 30 % beim Kauf eines neuen MXR-Oszilloskops.

Wie zu kaufen:

  1. Wählen Sie Ihr bevorzugtes förderfähiges Modell.
  2. Klicken Sie auf"Konfigurieren und Kaufen".
  3. Wählen Sie ein vorkonfiguriertes Bundle.
  4. Klicken Sie auf "Zur Transaktion hinzufügen".

Sie sind sich nicht sicher, welches Modell Ihren Anforderungen entspricht? Fordern Sie ein Angebot an und kontaktieren Sie einen Keysight-Experten.

Was ist in den MXR B-Series Bundles enthalten?

MXR204B Scope-Ansichten

 

Bundle-Komponente

 

Gutes  Bundle

(MXRxxx-010)

 

 

Besseres Paket

(MXRxxx-020)

 

Bestes Paket

(MXRxxx-030)

MXR-Oszilloskope, ≥1 GHz

X

X

X

16 digitale Kanäle

X

X

X

Protokollbündel für niedrige Geschwindigkeit (D9010LSSP)

X

X

X

400 Mpts/ch Speicheraufrüstung

 

X

X

1,6 Gpts kombinierter flexibler Speicher

 

 

X

1 TB austauschbare SSD

 

 

X

RTSA (160 MHz) und DDC (2 GHz)

 

 

X

Ersparnisse

20%

25%

30%

Wählen Sie das für Sie passende Modell aus

Highlights der MXR B-Serie

Die Keysight Infiniium MXR B-Serie bietet schnellere und präzisere Tests mit extrem geringem Rauschen, hardwarebeschleunigter Analyse und 8-in-1-Instrumentenintegration - für ein schnelleres und intelligenteres Design.

 

  • Bis zu 70 % schnellere Jitteranalyse , 65 % schnellere Stromversorgungsintegrität und 45 % schnellere FFTs (gegenüber MXR A-Modellen)
  • Bandbreite : 500 MHz bis 6 GHz (4 oder 8 Kanäle)
  • Hohe Genauigkeit : ENOB bis zu 9,0, Rauschpegel bis zu 43 µV
  • 8-in-1-Instrumentenintegration : Oszilloskop, Logikanalysator, Protokollanalysator, Digitalmultimeter, Zähler, Echtzeit-Spektrumanalysator,
    Frequenzganganalysator und Wellenformgenerator
  • 15,6-Zoll-Full-HD-Display , erweiterbar auf einen zweiten Monitor
  • Vollständig aufrüstbar mit Dutzenden von Optionen zur Steigerung von Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Genauigkeit.

Wichtige Spezifikationen

Bandbreite

0,5 - 6 GHz

Analog-Kanäle

4 oder 8, aufrüstbar

Abtastrate

16 GSa/s

Standard-Speicher

200 Mpts/ch

Aktualisierungsrate der Wellenform

>200.000 wfms/sec

Möchten Sie weitere Spezifikationen sehen?

Erfahren Sie mehr über dieses Angebot

Verpassen Sie nicht die Ersparnis von bis zu 30 % beim Kauf eines neuen MXR-Oszilloskops.

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?