XR6-class オシロスコープ、4 GHz、4アナログチャネル

全4チャンネルで4GHz対応、8測定器 統合するオプション、ハードウェアアクセラレーションによるプロット機能、そして最大6GHz・8チャンネルまで完全アップグレード可能。

製品画像
  • Analog channels

    4

  • Digital channels

    16

  • Display size

    15.6 inch

  • DDC RTSA

    Yes

  • Maximum sample rate

    16 GSa/s

  • ADC resolution

    10 bits

  • Brands included

    MXR Series

  • Maximum memory depth

    1.6 Gpts

  • Maximum bandwidth

    4 GHz

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

  • 全4アナログチャネルで4 GHz
  • Infiniium UXRシリーズのASICにより、これまでになく高速なテスト速度を実現
  • ENOB最大9.0、ノイズ最小43 µVで高精度な測定を実現
  • 8-in-1計測器統合により機能が拡張されます。
  • 帯域幅やチャネルのアップグレードなど、あらゆる方法でアップグレード可能

同梱品:

  • チャネルあたりN2873A 500 MHzパッシブプローブ1個
  • プローブアクセサリポーチ
  • 地域対応電源コード
  • フロントパネルハードカバー
  • BNC校正ケーブル
  • キーボードとマウス
  • Keysight I/Oライブラリスイート、ユーザーガイド、およびプログラマーズガイドはオシロスコープドライブに同梱されます。
  • Keysight.comでサービスガイドをご利用いただけます。
  • すべての4チャネルで常時最大4 GHzの帯域幅
  • ジッタ 解析最大70%高速化 (MXR Aモデル比較)。
  • パワーインテグリティ解析が65%高速化 (MXR Aと比較)
  • MXR Aと比較して45%高速なFFT
  • MXR Aと比較して15%高速なUSB 2.0コンプライアンス試験
  • 新しい標準機能:InfiniiScanおよびWave Gen
  • 最大メモリは柔軟な1.6 Gポイントです。
  • 8-in-1計測器統合により機能が拡張されます。
  • 帯域幅とチャネルのアップグレードを含め、あらゆる面でアップグレード可能です。

同梱品:

  • チャネルあたりN2873A 500 MHzパッシブプローブ1個
  • プローブアクセサリポーチ
  • 地域対応電源コード
  • フロントパネルハードカバー
  • BNC校正ケーブル
  • キーボードとマウス
  • キーサイト I/Oライブラリ・スイート、ユーザーズガイド、プログラマーズガイドはオシロスコープのドライブに同梱
  • Keysight.comでサービスガイドをご利用いただけます。

計測器を制御するために、BenchVue Basicアプリを無料でダウンロードしてください。

    デジタルおよびRFテストの複雑さが増すにつれて、KeysightCareを活用してプロジェクトスケジュールを最適化し、リスクを軽減しながら最終製品の品質を確保します。

    このページで紹介されている計測器には、1年間のKeysightCare Assuredが含まれており、アップグレードオプションも利用できます。

    • 無制限の修理に対応する、優先的かつ契約済みのターンアラウンドタイムにより、稼働時間を最大化し、機器のダウンタイムや故障による遅延を削減します。
    • お客様が選択するキーサイト認定校正に対し、優先的なターンアラウンドタイムを提供することで、測定の予測可能性を向上させます。
    • 問題発生時に解決を支援できる専門家による最速かつ優先的な応答時間により、問題解決とテスト/測定の最適化をより迅速に行えます。
    • 最低価格を固定し、隠れたコストや追加コストのない複数年プランにより、コストを削減し、予期せぬ予算イベントを最小限に抑えます。

    付属のKeysightCare Assuredプランをご利用ください。

    アップグレードを見る

    キーサイト Warranty ロゴ