所有 8 個通道皆提供 2.5 GHz 的頻寬、8 合 1 儀器整合選項、強大的硬體加速繪圖功能,還可全面升級至 6 GHz。

產品特性

  • 所有 8 個通道皆提供高達 2.5 GHz 的頻寬
  • 抖動分析速度快了 70%(與 MXR A 相比)
  • 電源完整性分析速度快了 65%(與 MXR A 相比)
  • FFT 速度快了 45%(與 MXR A 相比)
  • USB 2.0 相符性測試速度快了 15%(與 MXR A 相比)
  • 新的 InfiniiScan 和 Wave Gen 標準功能
  • 最大記憶體容量為 1.6 Gpts
  • 8 合 1 儀器,功能更齊備
  • 所有規格皆可升級,包括頻寬和通道數

隨附的配件:

  • 每個通道皆配備一個 N2873A 500 MHz 被動式探棒
  • 探棒配件收納包
  • 當地適用的電源線
  • 前面板保護蓋
  • BNC 校驗纜線
  • 鍵盤和滑鼠
  • 示波器出貨時,硬碟內已安裝 Keysight I/O 程式庫套件、使用者手冊和程式設計手冊
  • 請至 Keysight.com 下載服務指南

免費下載 BenchVue Basic 應用軟體,以便全面控制您的儀器。

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助