如何測試 CMOS 閘極介電層的可靠性

參數分析器
+ 參數分析儀

特性化 CMOS 閘極介電層崩潰

互補式金屬氧化物半導體(CMOS)閘極介電層特性化需要施加受控的電壓或電流應力,同時量測閘極漏電流與介電層崩潰行為。零時崩潰(TZDB)會施加遞增的閘極電壓直到發生崩潰,而時間相依介電層崩潰(TDDB)則會施加恆定的電壓或電流應力,並量測介電層失效所需的時間。

電壓斜率(V-Ramp)與電流斜率(J-Ramp)量測提供了評估介電層行為的其他方法。V-Ramp 測試以固定的線性速率增加介電層兩端的電壓直到失效,而 J-Ramp 測試則在以對數間距排列的時間點增加電流。量測可擷取包括崩潰電壓、崩潰時間,以及崩潰前注入介電層的總電荷等參數。

CMOS 閘極介電層可靠性測試解決方案

閘極介電層可靠度測試需要受控的電氣應力,並結合靈敏的電流與電壓量測來偵測介電層崩潰。B1500A Semiconductor Device Analyzer 提供可組態的源極/監測單元,用於提供應力並量測閘極漏電流,其中包含針對低漏電元件的高解析度電流量測功能。EasyEXPERT 提供即用型應用測試,適用於零時崩潰(TZDB)、時間相依介電層崩潰(TDDB)、電壓斜率(V-Ramp)與電流斜率(J-Ramp)量測。V-Ramp 與 J-Ramp 測試可判定崩潰參數(例如崩潰總電荷與崩潰電壓),同時可顯示並儲存量測結果與電流-電壓特性以供後續分析。

查看 CMOS 閘極介電層可靠度測試解決方案的方塊圖

CMOS 閘極介電層可靠性測試原理方塊圖

探索我們 CMOS 閘極介電層可靠度測試解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?