如何優化測試電流以提升精準度

Pro 桌上型直流電源供應器
+ 旗艦桌上型直流電源供應器

最佳化電流以提升量測準確度

最佳化低電阻量測的測試電流,需要平衡量測解析度和熱效應。測試設定包括一個精準電流源和一個電壓量測儀器,配置用於隨時間擷取電阻值。量測是在一系列電流位準下進行,同時保持一致的孔徑時間和取樣間隔。

最佳化程序會評估不同電流位準下的量測穩定度和漂移。低電流值會產生較高的雜訊和量測波動,而較高的電流值雖然能改善解析度,但會引入自熱效應導致漂移。透過分析多個電流位準下的量測結果,可以選擇一個最佳測試電流,以最大程度地降低雜訊,同時避免熱引起的誤差。

最佳化的測試電流選擇方案

最佳化測試電流需要在一系列電流位準下進行量測,並評估其穩定度和漂移特性。此解決方案結合了精準的低雜訊電流源和高解析度電壓量測儀器,以實現精確的電阻計算。該系統能夠從極低電流位準輸出電流,直至數安培,使得能夠評估寬廣操作範圍內的量測性能。量測結果顯示,低電流位準會產生顯著雜訊,而過高的電流則會因功率耗散而引入熱漂移。透過識別在不引入自熱效應的情況下提供穩定量測的電流位準,工程師可以實現最佳的量測準確度和效率。

查看最佳化測試電流選擇解決方案的方塊圖

如何優化測試電流以提升精準度

探索我們最佳化測試電流選擇解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?