Cómo optimizar la corriente de prueba para garantizar la precisión

Fuente de alimentación de CC de sobremesa Pro
+ Fuente de alimentación de CC de sobremesa Pro

Optimizar la corriente para garantizar la precisión de la medición

La optimización de la corriente de prueba para mediciones de baja resistencia requiere encontrar un equilibrio entre la resolución de la medición y los efectos térmicos. La configuración de la prueba incluye una fuente de corriente de precisión y un medidor de tensión configurado para registrar los valores de resistencia a lo largo del tiempo. Las mediciones se realizan en un rango de niveles de corriente, manteniendo constantes el tiempo de apertura y los intervalos de muestreo.

El proceso de optimización evalúa la estabilidad y la deriva de la medición a diferentes niveles de corriente. Los valores bajos de corriente producen un mayor ruido y fluctuaciones en la medición, mientras que los valores altos mejoran la resolución, pero introducen efectos de autocalentamiento que provocan deriva. Mediante el análisis de los resultados de medición en múltiples niveles de corriente, se puede seleccionar una corriente de prueba óptima que minimice el ruido y evite al mismo tiempo los errores inducidos por el calor.

Solución optimizada para la selección de la corriente de prueba

Para optimizar la corriente de prueba es necesario realizar mediciones en un amplio rango de niveles de corriente y evaluar las características de estabilidad y deriva resultantes. La solución combina una fuente de corriente de precisión y bajo ruido con un instrumento de medición de tensión de alta resolución, lo que permite realizar cálculos precisos de la resistencia. El sistema permite generar corrientes desde niveles muy bajos hasta varios amperios, lo que permite evaluar el rendimiento de la medición en un amplio rango de funcionamiento. Los resultados de las mediciones muestran que los niveles de corriente bajos producen un ruido significativo, mientras que las corrientes excesivamente altas introducen deriva térmica debido a la disipación de potencia. Al identificar el nivel de corriente que proporciona mediciones estables sin introducir efectos de autocalentamiento, los ingenieros pueden lograr una precisión y eficiencia de medición óptimas.

Véase el diagrama de bloques de la solución optimizada para la selección de la corriente de prueba

Cómo optimizar la corriente de prueba para garantizar la precisión

Descubre los productos de nuestra solución optimizada para la selección de corrientes de prueba

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?