精度を高めるための試験電流の最適化方法

プロ用卓上型直流電源
+ Pro ベンチトップ DC電源

測定確度を最適化するための電流

低抵抗測定におけるテスト電流の最適化には、測定分解能と熱効果のバランスを取る必要があります。テストセットアップは、精密電流源と、経時的な抵抗値を捕捉するように構成された電圧測定器で構成されます。測定は、一定のアパーチャ時間とサンプリング間隔を維持しながら、さまざまな電流レベルで実行されます。

最適化プロセスでは、異なる電流レベルでの測定安定性とドリフトを評価します。低電流値はノイズと測定変動を増加させますが、高電流値は分解能を向上させる一方で、ドリフトを引き起こす自己発熱効果を導入します。複数の電流レベルにわたる測定結果を分析することで、熱によるエラーを回避しつつノイズを最小限に抑える最適なテスト電流を選択できます。

テスト電流の最適化ソリューション

テスト電流の最適化には、さまざまな電流レベルでの測定と、結果として得られる安定性およびドリフト特性の評価が必要です。このソリューションは、高精度な低ノイズ電流源と高分解能電圧測定器を組み合わせることで、正確な抵抗計算を可能にします。このシステムは、非常に低いレベルから数アンペアまでの電流供給を可能にし、広い動作範囲にわたる測定性能の評価を可能にします。測定結果は、低い電流レベルでは大きなノイズが発生し、過度に高い電流では電力消費による熱ドリフトが発生することを示しています。自己発熱効果を導入せずに安定した測定を提供する電流レベルを特定することで、エンジニアは最適な測定精度と効率を達成できます。

最適化されたテスト電流選択ソリューションのブロック図を見る

精度を高めるための試験電流の最適化方法

当社の最適化されたテスト電流選択ソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?