モデル:
B2961C
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト NB6-class Pro ベンチトップDC電源には、B2960シリーズが含まれます。
キーサイト B2961C 電源は、広範囲な電圧範囲(最大±210 V)と電流範囲(最大±3 ADC ±10.5 A パルス)を提供し、優れた6.5桁の分解能を実現します。
Maximum current per output
3 A
Maximum power
32 W
Maximum voltage per output
210 V
Number of outputs
1
Adjustable slew rate
4-wire remote sense
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Data logger
No
LIST mode
Yes
Up / down programming settling time
0.1 ms
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 1,894,677
モデル:
B2961C
納期:
数量
オプション
1
6.5桁低ノイズ電源、32W、210V、3A、1チャネル | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | Keysight保証 - 5年間
キーサイト B2961Cシリーズ 6.5桁低ノイズソース電源は、高度なコンポーネント、回路、材料の複雑な測定課題に取り組む研究者、設計者、開発者を支援する、高度な電源およびソーシングソリューションを提供します。一般的な電源とは異なり、B2961Cは4象限動作をサポートしており、極性に関係なく、その範囲と電力制限内で正確な電圧または電流を供給します。
B2961Cにより、以下のことが可能になります。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。