NB6 클래스 벤치탑 DC 전원 공급 장치, 210V, 3A, 1채널, 저잡음

키사이트 B2961C 전원 공급 장치는 넓은 전압 범위(최대 ±210V)와 전류 범위(최대 ±3A DC ±10.5A 펄스)를 제공하며, 우수한 6.5자리 분해능을 구현합니다.

제품 이미지
  • Maximum current per output

    3 A

  • Maximum power

    32 W

  • Maximum voltage per output

    210 V

  • Number of outputs

    1

  • Adjustable slew rate

  • 4-wire remote sense

    Yes

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Data logger

    No

  • LIST mode

    Yes

  • Up / down programming settling time

    0.1 ms

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

키사이트 B2961C 시리즈 6.5디지트 저잡음 소스 전원 공급 장치는 고급 전력 및 소싱 솔루션을 제공하여 연구원, 설계자 및 개발자가 고급 부품, 회로 및 재료에 대한 복잡한 측정 과제를 해결하는 데 도움이 됩니다. 일반적인 전원 공급 장치와 달리 B2961C는 4사분면 작동을 지원하여 극성에 관계없이 범위 및 전력 제한 내에서 정밀한 전압 또는 전류를 공급합니다.

B2961C를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 100 nV ~ 210 V / 1 nA ~ 10.5 A에서 넓은 범위의 양극성 전압/전류 소싱으로 6.5디지트 측정을 수행하십시오.
  • 외부 필터를 사용하여 10 µVrms, 1 nVrms/√Hz의 탁월한 노이즈 성능을 경험하십시오.
  • 1MHz ~ 10kHz의 정밀 임의 파형 기능과 사용자 정의 파형을 사용하십시오.