키사이트 NB6 클래스 Pro 벤치탑 DC 전원 공급기에는 B2960 시리즈가 포함됩니다. 이 제품은 고정밀, 초저노이즈 및 안정적인 전력이 필요한 애플리케이션에 이상적인 최고 성능의 벤치탑 DC 전원 공급기 모델입니다. Pro 모델은 전압 및 전류 판독을 위한 6.5디지트 정밀 디스플레이, 넓은 양극성 4사분면 출력 범위, 초저노이즈 및 내장형 임의 파형 발생기(AWG)를 제공합니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 특화된 구성을 선택할 수 있습니다.
전압의 경우 100 nV, 전류의 경우 10 fA 분해능으로 매우 정확한 판독값을 제공하여 온도 센서 및 집적 회로와 같은 고정밀 디바이스 테스트에 이상적입니다.
10 µVrms만큼 낮은 노이즈를 위한 외부 노이즈 필터를 지원하여 정밀 회로 및 저노이즈 증폭기와의 간섭을 방지합니다.
정밀한 타이밍, 전압 및 전류 제어로 펄스 출력을 제공하여 실제 조건에서 통신, 자동차 및 전력 전자 시스템 테스트에 이상적입니다.
1 mHz ~ 10 kHz 주파수 범위에서 특정 모양과 다양한 진폭을 가진 사용자 정의 전압 및 전류 파형을 생성합니다.
Maximum power
32 W
Maximum current per output
3 A
Maximum voltage per output
210 V
Number of outputs
1 ~ 2
4-wire remote sense
Yes
Up / down programming settling time
0.1 ms
Arbitrary waveform generation
Yes
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
정밀 전원 공급 장치는 단순히 전압과 전류를 공급하는 것을 넘어섭니다. 높은 정확도, 안정성 및 내장 측정 기능을 제공하여 까다로운 테스트 애플리케이션에 탁월한 선택입니다.
1. 더 높은 정확도
2. 내장 측정 기능
3. 저노이즈 및 고안정성
4. 테스트 및 자동화를 위한 고급 기능
5. R&D 및 중요 테스트에 이상적
저노이즈 출력은 소스 신호가 안정적이고 정밀하도록 보장하며, 이는 민감한 반도체, 나노 재료 테스트 및 센서 교정과 같이 작은 양의 노이즈라도 결과에 영향을 미칠 수 있는 경우에 작은 전류 또는 전압을 측정할 때 매우 중요합니다.
DC 전원 공급 장치의 내장 AWG는 표준 고정 또는 램프 전압 및 전류 레벨을 넘어 복잡하고 시간 가변적인 출력 신호를 생성하는 기능을 제공합니다. 이 기능은 배터리 구동 전자 장치, 자동차 부품 또는 전력 변환기와 같이 동적 전력 조건에서 작동하는 장치를 테스트하는 데 매우 유용합니다.
통합 AWG를 사용하면 외부 신호 발생기나 추가 장비 없이 전압 강하, 부하 과도 현상 또는 주기적인 전력 주기와 같은 실제 작동 시나리오를 시뮬레이션하는 맞춤형 전압 또는 전류 파형을 생성하고 출력할 수 있습니다. 이는 공간과 비용을 절약할 뿐만 아니라 테스트 설정을 간소화하고 파형과 출력 동작 간의 동기화를 향상시킵니다.