Fontes de alimentação CC de bancada Pro+

Desempenho com ruído ultrabaixo para medições de potência de precisão

As fontes de alimentação CC de bancada Keysight NB6-class Pro incluem a série B2960. São os nossos modelos de fontes de alimentação CC de bancada de mais alto desempenho, ideais para aplicações que exigem alta precisão, ruído ultrabaixo e alimentação estável. Nossos modelos Pro oferecem display de precisão de 6,5 dígitos para leituras de tensão e corrente, amplas faixas de saída bipolar de 4 quadrantes, ruído ultrabaixo e um gerador de forma de onda arbitrária (AWG) integrado. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação.

Precisão de 6,5 dígitos

Oferece leituras altamente precisas com resolução de 100 nV para tensão e 10 fA para corrente, ideal para testar dispositivos de alta precisão, como sensores de temperatura e circuitos integrados.

Ruído ultrabaixo

Suporta um filtro de ruído externo para ruídos tão baixos quanto 10 µVrms, evitando interferências em circuitos de precisão e amplificadores de baixo ruído.

Modos de fonte pulsada

Fornece saída pulsada com controle preciso de tempo, tensão e corrente, ideal para testar sistemas de comunicação, automotivos e de eletrônica de potência usando condições reais.

AWG integrado

Gera formas de onda personalizadas de tensão e corrente com formatos específicos, em frequências de 1 mHz a 10 kHz e com amplitudes variáveis. 

prod_image
  • Maximum power

    32 W

  • Maximum current per output

    3:00 AM

  • Maximum voltage per output

    210 V

  • Number of outputs

    1 até 2

  • 4-wire remote sense

    Yes

  • Up / down programming settling time

    0.1 ms

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

Configurações mais populares

Criar meu produto

Perguntas frequentes