Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Colmare il divario tra progettazione e test fisici per valutare la conformità in termini di cadute, urti, scossoni e vibrazioni prima ancora che l’hardware sia stato realizzato.
Sblocca il tuo upgrade gratuito al livello di larghezza di banda superiore.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Scopri l'analisi dei segnali a doppio canale e a banda ultra larga per flussi di lavoro RF particolarmente complessi.
Ottieni analisi più rapide e precise con il nostro nuovo oscilloscopio multicore a 12 bit con frequenza di risposta fino a 33 GHz. Consegna in permuta il tuo vecchio oscilloscopio e ricevi un credito per l'acquisto di un nuovo XR8.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Gli alimentatori CC da banco Keysight NB6-class Pro includono la serie B2960.
Gli alimentatori CC da banco Keysight NB6-class Pro includono la serie B2960. Si tratta dei nostri modelli di alimentatori CC da banco con le prestazioni più elevate, ideali per applicazioni che richiedono alta precisione, rumore ultra basso e alimentazione stabile. I nostri modelli Pro offrono un display di precisione a 6,5 cifre per la lettura di tensione e corrente, ampi intervalli di uscita bipolari a 4 quadranti, rumore ultra basso e un generatore di forme d'onda arbitrarie (AWG) integrato. Scegliete una delle nostre configurazioni più popolari o configuratene una specifica per la vostra applicazione.
Offre letture altamente accurate con una risoluzione di 100 nV per la tensione e 10 fA per la corrente, ideale per testare dispositivi ad alta precisione come sensori di temperatura e circuiti integrati.
Supporta un filtro antirumore esterno per rumori fino a 10 µVrms, prevenendo interferenze con circuiti di precisione e amplificatori a basso rumore.
Fornisce un'uscita pulsata con controllo preciso di temporizzazione, tensione e corrente, ideale per testare sistemi di comunicazione, automobilistici ed elettronici di potenza in condizioni reali.
Genera forme d'onda personalizzate di tensione e corrente con forme specifiche, a frequenze comprese tra 1 mHz e 10 kHz e con ampiezze variabili.
Maximum power
32 W
Maximum current per output
3 A
Maximum voltage per output
210 V
Number of outputs
1 to 2
4-wire remote sense
Yes
Up / down programming settling time
0.1 ms
Arbitrary waveform generation
Yes
B2961C
La sorgente di alimentazione Keysight B2961C offre un ampio intervallo di tensione (fino a ±210 V) e di corrente (fino a ±3 A CC e ±10,5 A pulsata), garantendo un'eccellente risoluzione a 6,5 cifre.
L'alimentatore a basso rumore Keysight serie B2961C a 6,5 cifre offre una soluzione avanzata di alimentazione e sourcing, aiutando ricercatori, progettisti e sviluppatori ad affrontare complesse sfide di misurazione per componenti, circuiti e materiali avanzati. A differenza dei tipici alimentatori, il B2961C supporta il funzionamento a 4 quadranti, fornendo tensione o corrente precise entro i propri intervalli e limiti di potenza, indipendentemente dalla polarità.
Il B2961C consente di eseguire le seguenti operazioni:
B2962C
La sorgente di alimentazione Keysight B2962C offre un ampio intervallo di tensione (fino a ±210 V) e di corrente (fino a ±3 A CC e ±10,5 A pulsata), con un'eccellente risoluzione a 6,5 cifre.
L'alimentatore a basso rumore Keysight serie B2962C a 6,5 cifre offre una soluzione avanzata di alimentazione e sourcing, aiutando ricercatori, progettisti e sviluppatori ad affrontare complesse sfide di misurazione per componenti, circuiti e materiali avanzati. A differenza dei tipici alimentatori, il B2962C supporta il funzionamento a 4 quadranti, fornendo tensione o corrente precise entro i propri intervalli e limiti di potenza, indipendentemente dalla polarità.
Il modello B2962C consente di eseguire le seguenti operazioni:
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Un alimentatore di precisione non si limita semplicemente a fornire tensione e corrente. Offre elevata accuratezza, stabilità e funzionalità di misurazione integrate, rendendolo una scelta eccellente per applicazioni di test esigenti.
1. Maggiore precisione
2. Funzionalità di misurazione integrate
3. Basso rumore e alta stabilità
4. Funzionalità Advanced per test e automazione
5. Ideale per R&S e test critici
Un'uscita a basso rumore garantisce che i segnali sorgente siano stabili e precisi, il che è fondamentale quando si misurano correnti o tensioni di piccola entità, come nei test su semiconduttori sensibili e nanomateriali e nella calibrazione dei sensori, dove anche una piccola quantità di rumore può influire sui risultati.
Un AWG integrato in un alimentatore CC offre la possibilità di generare segnali di uscita complessi e variabili nel tempo, oltre ai livelli standard fissi o rampati di tensione e corrente. Questa funzionalità è estremamente utile per testare dispositivi che funzionano in condizioni di alimentazione dinamiche, come dispositivi elettronici alimentati a batteria, componenti automobilistici o convertitori di potenza.
Con un AWG integrato, è possibile creare e generare forme d'onda personalizzate di tensione o corrente che simulano scenari operativi reali, come cali di tensione, transitori di carico o cicli di alimentazione periodici, senza bisogno di generatori di segnali esterni o apparecchiature aggiuntive. Ciò non solo consente di risparmiare spazio e costi, ma semplifica anche la configurazione dei test e migliora la sincronizzazione tra la forma d'onda e il comportamento dell'uscita.