Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den Tisch-Gleichstromnetzteilen der Keysight NB6-Klasse Pro gehört die Serie B2960.
Die Tischnetzteile der Keysight NB6-Klasse Pro, darunter die Serie B2960, sind unsere leistungsstärksten Tischnetzteile und ideal für Anwendungen, die höchste Präzision, extrem geringes Rauschen und stabile Stromversorgung erfordern. Unsere Pro-Modelle bieten eine präzise 6,5-stellige Anzeige für Spannungs- und Stromwerte, einen breiten bipolaren 4-Quadranten-Ausgangsbereich, extrem geringes Rauschen und einen integrierten Arbiträrsignalgenerator (AWG). Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie ein Netzteil speziell für Ihre Anwendung.
Bietet hochpräzise Messwerte mit einer Auflösung von 100 nV für die Spannung und 10 fA für den Strom und eignet sich ideal zum Testen von hochpräzisen Geräten wie Temperatursensoren und integrierten Schaltungen.
Unterstützt einen externen Rauschfilter für ein Rauschen von nur 10 µVrms, wodurch Interferenzen mit Präzisionsschaltungen und rauscharmen Verstärkern vermieden werden.
Liefert gepulste Ausgänge mit präziser Zeit-, Spannungs- und Stromregelung, ideal zum Testen von Kommunikations-, Automobil- und Leistungselektroniksystemen unter realen Bedingungen.
Erzeugt kundenspezifische Spannungs- und Stromwellenformen mit spezifischen Formen, bei Frequenzen von 1 mHz bis 10 kHz und mit variierenden Amplituden.
Maximum power
32 W
Maximum current per output
3 A
Maximum voltage per output
210 V
Number of outputs
1 bis 2
4-wire remote sense
Yes
Up / down programming settling time
0.1 ms
Arbitrary waveform generation
Yes
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein Präzisionsnetzteil liefert mehr als nur Spannung und Strom. Es bietet hohe Genauigkeit, Stabilität und integrierte Messfunktionen und ist damit die optimale Wahl für anspruchsvolle Testanwendungen.
1. Höhere Genauigkeit
2. Integrierte Messfunktionen
3. Geringes Rauschen und hohe Stabilität
4. Erweiterte Funktionen für Test und Automatisierung
5. Ideal für F&E und anspruchsvolle Tests
Ein rauscharmes Ausgangssignal gewährleistet die Stabilität und Präzision der Quellsignale, was bei der Messung kleiner Ströme oder Spannungen, wie beispielsweise bei empfindlichen Halbleiter- und Nanomaterialtests sowie bei der Sensorkalibrierung, von entscheidender Bedeutung ist, da selbst geringe Rauschanteile die Ergebnisse beeinflussen können.
Ein in ein Gleichstromnetzteil integrierter AWG (Array-Array Generator) ermöglicht die Erzeugung komplexer, zeitlich veränderlicher Ausgangssignale, die über die üblichen festen oder ansteigenden Spannungs- und Strompegel hinausgehen. Diese Fähigkeit ist besonders vorteilhaft für die Prüfung von Geräten, die unter dynamischen Stromversorgungsbedingungen arbeiten, wie beispielsweise batteriebetriebene Elektronik, Automobilkomponenten oder Stromrichter.
Mit einem integrierten AWG können Sie benutzerdefinierte Spannungs- oder Stromwellenformen erzeugen und ausgeben, die reale Betriebsszenarien wie Spannungseinbrüche, Lasttransienten oder periodische Netzzyklen simulieren – ohne externe Signalgeneratoren oder zusätzliche Geräte. Dies spart nicht nur Platz und Kosten, sondern vereinfacht auch den Testaufbau und verbessert die Synchronisation zwischen Wellenform und Ausgangsverhalten.