旗艦+ 桌上型直流電源供應器

用於精密功率量測的超低雜訊性能

Keysight NB6 級旗艦桌上型直流電源供應器包括 B2960 系列。它們是我們最高性能的桌上型直流電源供應器型號,非常適合需要高精度、超低雜訊和穩定電源的應用。我們的旗艦型號提供 6.5 位數精度的電壓和電流讀數顯示、寬廣的雙極性 4 象限輸出範圍、超低雜訊以及內建任意波形產生器 (AWG)。選擇我們受歡迎的配置之一,或根據您的應用配置專屬的電源供應器。

6.5 位數精確度

提供高精準度讀數,電壓解析度達 100 nV,電流解析度達 10 fA,非常適合測試溫度感測器和積體電路等高精密度裝置。

超低雜訊

支援外部雜訊濾波器,可將雜訊降至 10 µVrms,防止干擾精密電路和低雜訊放大器。

脈衝源模式

提供具備精確時序、電壓和電流控制的脈衝輸出,非常適合在真實世界條件下測試通訊、汽車和電力電子系統。

內建 AWG

產生具有特定形狀、頻率範圍從 1 mHz 到 10 kHz,以及不同振幅的客製化電壓和電流波形。 

產品影像
  • Maximum power

    32 W

  • Maximum current per output

    3 A

  • Maximum voltage per output

    210 V

  • Number of outputs

    1 至 2

  • 4-wire remote sense

    Yes

  • Up / down programming settling time

    0.1 ms

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

最熱門配置

自訂產品配置

常見問題