キーサイト NB6-class Pro ベンチトップDC電源にはB2960シリーズが含まれます。これらは、高精度、超低ノイズ、安定した電力を必要とするアプリケーションに最適な、当社の最高性能のベンチトップDC電源モデルです。当社のProモデルは、電圧および電流測定用の6.5桁の高精度ディスプレイ、広いバイポーラ4象限出力範囲、超低ノイズ、および内蔵任意波形発生器(AWG)を提供します。一般的な構成のいずれかを選択するか、アプリケーションに特化した構成を構築してください。
電圧で100 nV、電流で10 fAの分解能で高精度な測定値を提供し、温度センサーや集積回路などの高精度デバイスのテストに最適です。
10 µVrmsという低ノイズを実現する外部ノイズフィルタをサポートし、高精度回路や低ノイズアンプへの干渉を防ぎます。
正確なタイミング、電圧、電流制御によるパルス出力を供給し、実環境条件下での通信、車載、パワーエレクトロニクスシステムのテストに最適です。
1 mHzから10 kHzの周波数で、特定の形状と可変振幅を持つカスタム電圧および電流波形を生成します。
Maximum power
32 W
Maximum current per output
3 A
Maximum voltage per output
210 V
Number of outputs
1 ~ 2
4-wire remote sense
Yes
Up / down programming settling time
0.1 ms
Arbitrary waveform generation
Yes
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
高精度電源は、単に電圧と電流を供給するだけではありません。高い精度、安定性、および内蔵された測定機能を備えており、要求の厳しいテストアプリケーションにとって優れた選択肢となります。
1. 高精度
2. 内蔵測定機能
3. 低ノイズと高安定性
4. テストと自動化のための高度な機能
5. R&Dおよび重要なテストに最適
低ノイズ出力は、ソース信号が安定かつ高精度であることを保証します。これは、高感度な半導体、ナノ材料のテスト、センサー校正など、わずかなノイズでも結果に影響を与える可能性がある微小な電流や電圧を測定する際に非常に重要です。
DC電源に内蔵されたAWGは、標準的な固定またはランプ状の電圧および電流レベルを超えて、複雑な時間変化する出力信号を生成する機能を提供します。この機能は、バッテリー駆動の電子機器、自動車部品、パワーコンバータなど、動的な電力条件下で動作するデバイスのテストに非常に有益です。
統合されたAWGを使用すると、外部信号発生器や追加の機器を必要とせずに、電圧ディップ、負荷過渡、周期的な電力サイクルなど、実際の動作シナリオをシミュレートするカスタムの電圧または電流波形を作成し、出力できます。これにより、スペースとコストが節約されるだけでなく、テストセットアップが簡素化され、波形と出力動作間の同期が改善されます。