Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight NB6 級旗艦桌上型直流電源供應器包括 B2960 系列。
Keysight B2961C 電源提供寬廣的電壓範圍(高達 ±210 V)和電流範圍(高達 ±3 A DC 和 ±10.5 A 脈衝),並提供卓越的 6.5 位數解析度。
Maximum current per output
3 A
Maximum power
32 W
Maximum voltage per output
210 V
Number of outputs
1
Adjustable slew rate
4-wire remote sense
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Data logger
No
LIST mode
Yes
Up / down programming settling time
0.1 ms
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight B2961C 系列 6.5 位數低雜訊源電源提供先進的電源和供電解決方案,協助研究人員、設計人員和開發人員解決先進元件、電路和材料的複雜量測挑戰。與一般電源不同,B2961C 支援四象限操作,能夠在其範圍和功率限制內提供精確的電壓或電流,不受極性影響。
B2961C 可讓您執行以下操作:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。