Wie man den Teststrom für optimale Genauigkeit optimiert

Professionelles Tisch-Gleichstromnetzteil
+ Professionelles Tisch-Gleichstromnetzteil

Stromstärke für Messgenauigkeit optimieren

Die Optimierung des Prüfstroms für Messungen niedriger Widerstände erfordert ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Messauflösung und thermischen Effekten. Der Prüfaufbau umfasst eine Präzisionsstromquelle und ein Spannungsmessgerät, das Widerstandswerte über die Zeit erfasst. Die Messungen werden über einen Bereich von Stromstärken durchgeführt, wobei die Messzeit und die Abtastintervalle konstant bleiben.

Der Optimierungsprozess bewertet die Messstabilität und -drift bei verschiedenen Stromstärken. Niedrige Stromstärken führen zu höherem Rauschen und größeren Messwertschwankungen, während höhere Stromstärken zwar die Auflösung verbessern, aber Eigenerwärmungseffekte und damit Drift verursachen. Durch die Analyse der Messergebnisse über mehrere Stromstärken hinweg lässt sich ein optimaler Teststrom auswählen, der das Rauschen minimiert und gleichzeitig thermisch bedingte Fehler vermeidet.

Optimierte Teststromauswahllösung

Die Optimierung des Prüfstroms erfordert Messungen über einen breiten Strombereich und die anschließende Bewertung der Stabilitäts- und Driftcharakteristika. Die Lösung kombiniert eine präzise, ​​rauscharme Stromquelle mit einem hochauflösenden Spannungsmessgerät für genaue Widerstandsberechnungen. Das System ermöglicht die Erzeugung von Strömen von sehr niedrigen Werten bis zu mehreren Ampere und somit die Bewertung der Messleistung über einen weiten Betriebsbereich. Die Messergebnisse zeigen, dass niedrige Ströme signifikantes Rauschen erzeugen, während zu hohe Ströme aufgrund der Verlustleistung zu thermischer Drift führen. Durch die Identifizierung des Stroms, der stabile Messungen ohne Eigenerwärmung ermöglicht, können Ingenieure optimale Messgenauigkeit und -effizienz erzielen.

Siehe Blockdiagramm der optimierten Teststromauswahllösung

Wie man den Teststrom für optimale Genauigkeit optimiert

Entdecken Sie Produkte in unserer optimierten Testlösung für aktuelle Produktauswahl

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?