Como otimizar a corrente de teste para garantir a precisão

Fonte de alimentação CC de mesa Pro
+ Fonte de alimentação CC profissional de bancada

Otimizar a corrente para garantir a precisão da medição

A otimização da corrente de teste para medições de baixa resistência requer um equilíbrio entre a resolução da medição e os efeitos térmicos. A configuração do teste inclui uma fonte de corrente de precisão e um instrumento de medição de tensão configurado para registrar os valores de resistência ao longo do tempo. As medições são realizadas em uma variedade de níveis de corrente, mantendo-se constantes o tempo de abertura e os intervalos de amostragem.

O processo de otimização avalia a estabilidade e o desvio da medição em diferentes níveis de corrente. Valores baixos de corrente geram mais ruído e flutuações na medição, enquanto valores mais altos melhoram a resolução, mas introduzem efeitos de autoaquecimento que causam desvio. Ao analisar os resultados da medição em vários níveis de corrente, é possível selecionar uma corrente de teste ideal que minimize o ruído e, ao mesmo tempo, evite erros induzidos pelo aquecimento.

Solução otimizada para a seleção da corrente de teste

A otimização da corrente de teste requer a realização de medições em uma ampla faixa de níveis de corrente e a avaliação das características de estabilidade e desvio resultantes. A solução combina uma fonte de corrente de precisão e baixo ruído com um instrumento de medição de tensão de alta resolução para permitir cálculos precisos de resistência. O sistema permite fornecer correntes desde níveis muito baixos até vários amperes, possibilitando a avaliação do desempenho da medição em uma ampla faixa de operação. Os resultados das medições mostram que níveis baixos de corrente produzem ruído significativo, enquanto correntes excessivamente altas introduzem desvio térmico devido à dissipação de energia. Ao identificar o nível de corrente que proporciona medições estáveis sem introduzir efeitos de autoaquecimento, os engenheiros podem alcançar precisão e eficiência ideais nas medições.

Veja o diagrama de blocos da solução otimizada para seleção da corrente de teste

Como otimizar a corrente de teste para garantir a precisão

Conheça os produtos da nossa solução otimizada para seleção de corrente de teste

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?