型號:
34420A
Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 進階數位萬用電錶分為兩個級別。DM6 級包括 34460A-34465A 和 DM34460A-DM34461A,而 DM7 則包括 34470A。
34420A 7.5 位數萬用電錶是高靈敏度的數位歐姆計,專為執行低位準量測而量身打造。 這款微歐姆計結合了低雜訊電壓、電阻與溫度量測功能。
一年的基本直流量測準確度
30 ppm
Digits of resolution
7 ½
Maximum reading rate
250 readings/s
Interface
GPIB, RS232
Memory
1,024 readings
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 276,088
型號:
34420A
交期:
數量
選購項目
1
奈伏/微歐姆錶,7.5 位數 | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 送回 Keysight 保固 - 3 年。
1
交流電源線選擇 120 伏特
Keysight 34420A 奈伏/微歐姆錶是專為執行低位準量測而最佳化的高靈敏度萬用電錶。 數位歐姆錶結合了低雜訊電壓、電阻與溫度量測功能。 它已成為新的低位準量測靈活性和效能標準,為您提供可信賴、準確,且可重複的量測結果。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。