如何測量調變訊號中的峰值與平均功率比

峰值與平均功率感測器
+ 峰值與平均功率感測器

特性化訊號包絡變化

數位調變射頻 (RF) 訊號在其瞬間峰值功率與平均功率之間,往往會展現出顯著的差異。此關係通常以峰均比 (PAPR) 來表示,它能提供有關訊號功率分佈的實用資訊,以及該訊號對射頻發射器、放大器和其他元件所提出的效能要求。高峰均比可能需要額外的發射器回退(back-off),並會影響射頻功率放大器的運作效率。因此,工程師需要在相同的訊號條件下同時測量峰值功率與平均功率,以便精確地判定此比值。

測量設定包括連接至相容功率錶與待測調變射頻訊號的峰值暨平均功率感測器。工程師會建立工作頻率與訊號位準、配置適當的測量設定,並從同一個訊號取得峰值與平均功率測量結果。接著可比較所得出的數值,以評估不同調變條件或工作狀態下的 PAPR。此工作流程支援數位調變發射器與射頻元件的特性化分析,在這些應用中,理解峰值與平均功率之間的關係對於評估功率處理能力和發射器效能至關重要。

峰值與平均射頻功率測量解決方案

測量峰均比時,必須在一致的訊號條件下取得峰值與平均功率測量結果,以便對這兩個結果進行有意義的比較。峰值暨平均功率感測器負責提供射頻測量,而相容的功率錶則負責處理並顯示測量值。工程師會配置測量頻率與擷取條件、施加調變射頻訊號,並從相同的測量設定中獲取峰值與平均功率結果。感測器的視訊頻寬決定了可針對峰值測量所擷取的訊號包絡變化速度,而平均功率測量則提供相應的平均訊號位準。然後,可使用測得的峰值與平均值來計算或評估訊號的峰均比。此工作流程非常適用於探討調變相依的功率特性、評估發射器工作條件,以及了解訊號峰值如何影響射頻功率放大器的運作。E9326A 針對支援的無線格式(包含 TDMA 和 CDMA 訊號)提供時間閘控峰值、平均值以及峰均比測量,使其非常適合必須同時評估峰值與平均值行為的應用。

查看峰值暨平均射頻功率測量解決方案的方塊圖

如何測量調變訊號中的峰值與平均功率比

探索我們的峰值暨平均射頻功率測量解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?