峰值與均值功率感測器,50 MHz 至 18 GHz,1.5 MHz 頻寬

E9326A 功率感測器具有 1.5 MHz 視訊頻寬,可依據 TDMA/CDMA 無線標準,執行時隙峰值、均值和峰均比等功率量測。

產品影像
  • Measurement type

    Peak and Average/CW

  • Connector type

    Type-N (m)

  • Frequency range

    50 MHz to 18 GHz

  • Power range

    -60 to +20 dBm

  • Video bandwidth

    1.5 MHz

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

E9326A 峰值和平均功率感測器,50 MHz - 18 GHz,1.5 MHz 頻寬
E9326A 峰值和平均功率感測器,50 MHz - 18 GHz,1.5 MHz 頻寬

型號:

E9326A

數量

選購項目

1

峰值和平均功率感測器,50 MHz 至 18 GHz,1.5 MHz 頻寬 | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | Keysight 原廠保固 - 3 年 | 隨附配件保固 3 個月

焦點訊息

  • 具有 1.5 MHz 視訊頻寬,是對 Bluetooth® 和 cdmaOne 應用執行量測的理想選擇
  • 快速的量測速度,透過 GPIB,每秒可提供多達 1,000 個修正讀值
  • 寬廣的動態範圍
  • 可將校驗係數、線性度、溫度和頻寬修正結果儲存在 EEPROM 中
  • 標配精密 N 型接頭
  • 可與 EPM-P(E4416A/17A)系列和 P 系列(N1911A/12A)功率計搭配運作