如何在快速振幅切換期間測量射頻功率

功率計與感測器
+ 功率計與感測器

量測快速振幅功率變化

在快速振幅切換期間量測射頻 (RF) 功率,需要在短時間間隔內,擷取訊號在不同振幅位準之間轉換時的功率。這些轉換可能連續發生或以非週期性模式發生,因此量測系統必須快速響應,而不能依賴固定閘控或穩態假設。工程師必須配置具有足夠時間解析度和感測器響應速度的量測系統,以準確追蹤訊號振幅的變化,而不會引入延遲或平均誤差。量測時序和擷取連續性對於確保擷取所有轉換而不會遺漏中間狀態至關重要。

量測設定包括平均功率計、相容的快速響應功率感測器,以及能夠連續擷取和資料記錄的軟體。工程師擷取隨時間變化的功率量測值,並分析所得波形以觀察振幅狀態之間的轉換。可以使用多個擷取週期來評估切換事件的可重複性和一致性。資料視覺化工具可讓工程師識別轉換行為、評估量測穩定性,並確認系統準確反映待測訊號的動態特性。正確的配置可確保在快速振幅切換條件下準確量測 RF 功率。

適用於振幅切換解決方案的射頻功率測量

在快速振幅切換期間擷取 RF 功率,首先要配置功率計、感測器和量測軟體,使其在整個切換序列中連續擷取功率資料。工程師定義擷取參數,例如取樣率、平均行為和量測持續時間,以確保快速振幅轉換在不中斷的情況下被記錄。該解決方案結合了平均功率計、USB 和峰值與平均功率感測器,以及功率量測軟體,以提供同步儀器控制、連續波形擷取、即時視覺化和自動化資料記錄。工程師可以比較多個切換事件、評估轉換一致性、監測功率隨時間的穩定性,並匯出量測資料以供文件記錄或進一步分析。連續擷取消除了手動觸發或重複量測的需要,從而可以在不同操作模式、波形配置和發射器測試場景下,保持一致的量測條件,同時有效評估動態訊號行為。

參見射頻功率量測振幅切換解決方案的方塊圖

如何在快速振幅切換期間測量射頻功率

探索我們的射頻功率量測振幅切換解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?