Como medir a potência de RF durante a comutação rápida de amplitude

Medidores e sensores de energia
+ Medidores de potência e sensores

Medir variações rápidas de potência de amplitude

A medição da potência de radiofrequência (RF) durante a comutação rápida de amplitude requer a captura da potência do sinal à medida que ele transita entre diferentes níveis de amplitude em intervalos curtos de tempo. Essas transições podem ocorrer continuamente ou em padrões não periódicos, tornando necessário que o sistema de medição responda rapidamente, sem depender de portas de temporização fixas ou suposições de estado estacionário. Os engenheiros devem configurar os sistemas de medição com resolução temporal e velocidade de resposta do sensor suficientes para acompanhar com precisão as mudanças na amplitude do sinal, sem introduzir atrasos ou erros de média. O tempo de medição e a continuidade da aquisição são fundamentais para garantir que todas as transições sejam capturadas sem perder estados intermediários.

A configuração de medição inclui um medidor de potência média, sensores de potência compatíveis de resposta rápida e um software capaz de realizar aquisição contínua e registro de dados. Os engenheiros capturam medições de potência ao longo do tempo e analisam a forma de onda resultante para observar as transições entre os estados de amplitude. Vários ciclos de aquisição podem ser utilizados para avaliar a repetibilidade e a consistência entre os eventos de comutação. Ferramentas de visualização de dados permitem que os engenheiros identifiquem o comportamento das transições, avaliem a estabilidade da medição e confirmem se o sistema reflete com precisão as características dinâmicas do sinal em teste. A configuração adequada garante a medição precisa da potência de RF durante condições de comutação rápida de amplitude.

Medição de potência de RF para solução de comutação por amplitude

A captura da potência de RF durante a comutação rápida de amplitude começa com a configuração do medidor de potência, do sensor e do software de medição para adquirir continuamente dados de potência ao longo de toda a sequência de comutação. Os engenheiros definem parâmetros de aquisição, como taxa de amostragem, comportamento de média e duração da medição, para garantir que as transições rápidas de amplitude sejam registradas sem interrupção. A solução combina um medidor de potência média, sensores de potência USB e de potência de pico e média, além de um software de medição de potência, para fornecer controle sincronizado dos instrumentos, aquisição contínua de formas de onda, visualização em tempo real e registro automatizado de dados. Os engenheiros podem comparar vários eventos de comutação, avaliar a consistência das transições, monitorar a estabilidade da potência ao longo do tempo e exportar dados de medição para documentação ou análises posteriores. A aquisição contínua elimina a necessidade de acionamento manual ou medições repetidas, permitindo que o comportamento dinâmico do sinal seja avaliado com eficiência, mantendo condições de medição consistentes em diferentes modos de operação, configurações de forma de onda e cenários de teste de transmissores.

Veja o diagrama de blocos da medição de potência de RF para a solução de comutação por amplitude

Como medir a potência de RF durante a comutação rápida de amplitude

Conheça os produtos da nossa solução de medição de potência de RF para comutação de amplitude

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?