Como medir a potência média de sinais com salto de frequência

Medidores e sensores de energia
+ Medidores de potência e sensores

Medir a potência do sinal com salto de frequência

A medição da potência média em sinais de radiofrequência com salto de frequência exige a captura da energia do sinal em frequências portadoras que mudam rapidamente, mantendo ao mesmo tempo um alinhamento temporal preciso e o cálculo da média. Os sinais com salto de frequência transitam entre frequências discretas em intervalos definidos, o que apresenta desafios para garantir que os sistemas de medição capturem toda a energia relevante do sinal, sem viés em relação a estados de frequência específicos. Os engenheiros devem configurar sistemas de medição que respondam rapidamente às mudanças de frequência, mantendo ao mesmo tempo um cálculo da média consistente ao longo de toda a sequência de saltos. A largura de banda do sensor, o tempo de resposta e o tempo de medição devem ser suficientes para acompanhar o comportamento do sinal sem introduzir lacunas ou distorções na medição.

A configuração de medição inclui um medidor de potência média, sensores de potência de banda larga compatíveis e um software capaz de realizar a aquisição contínua e o registro de dados. Os engenheiros medem a potência ao longo de vários ciclos de salto para garantir que a média resultante represente toda a distribuição de frequências do sinal. São necessárias técnicas adequadas de cálculo de média e aquisição contínua de medições para capturar as variações entre os saltos e garantir resultados consistentes. Ferramentas de análise de dados são utilizadas para verificar a estabilidade da medição e confirmar que todos os estados de frequência estejam incluídos no cálculo, permitindo a caracterização precisa da potência média em sistemas de salto de frequência.

Solução para medição de potência em sistemas de salto de frequência

A medição da potência média de sinais de radiofrequência com salto de frequência começa com a configuração do medidor de potência, do sensor e do software de medição para adquirir continuamente dados de potência ao longo de toda a sequência de saltos. Os engenheiros definem a duração da aquisição, o comportamento de cálculo da média, os parâmetros de amostragem e os intervalos de registro, enquanto o software gerencia medições ininterruptas ao longo de ciclos sucessivos de salto. A solução combina um medidor de potência média, sensores de potência USB e de potência de pico e média, além de um software de medição de potência, para fornecer controle sincronizado dos instrumentos, aquisição contínua, cálculo de média automatizado, visualização em tempo real e registro de dados de longa duração. Os engenheiros podem monitorar a potência média em padrões completos de salto, comparar várias séries de medições, verificar a consistência das medições e exportar resultados para documentação ou análises adicionais. A aquisição automatizada elimina a necessidade de sincronizar manualmente as medições com saltos de frequência individuais, proporcionando um fluxo de trabalho repetível para avaliar transmissores com salto de frequência durante a validação do projeto, verificação funcional, testes de produção e caracterização do desempenho do sistema.

Veja o diagrama de blocos da solução de medição de potência com salto de frequência

Medidor de potência média N1913B, software para medidor de potência BV0007B, sensor de potência USB U2000A, sensor de potência de pico e média E9326A

Conheça os produtos da nossa solução de medição de potência com salto de frequência

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?