周波数ホッピング信号の平均電力を測定する方法

パワーメータおよびセンサ
+ パワーメータおよびセンサ

周波数ホッピング信号パワーの測定

周波数ホッピング無線周波数信号の平均パワーを測定するには、正確な時間合わせと平均化を維持しながら、急速に変化するキャリア周波数全体の信号エネルギーを捉える必要があります。周波数ホッピング信号は、定義された間隔で離散的な周波数間を遷移するため、測定システムが特定の周波数状態に偏ることなく、関連するすべての信号エネルギーを確実に捉える上で課題が生じます。エンジニアは、周波数変化に迅速に応答しつつ、ホッピングシーケンス全体で一貫した平均化を維持できる測定システムを構築する必要があります。センサの帯域幅、応答時間、測定タイミングは、測定の抜けや歪みを発生させることなく信号挙動を追従するのに十分なものでなければなりません。

測定セットアップには、平均パワーメータ、互換性のある広帯域パワーセンサ、および連続的なデータアクイジションとロギングが可能なソフトウェアが含まれます。エンジニアは、得られた平均値が信号の全周波数分布を確実に表すように、複数のホッピングサイクルにわたってパワーを測定します。ホップ間の変動を捉え、一貫した結果を確保するには、適切な平均化手法と連続的な測定アクイジションが必要です。データ解析ツールを使用して測定の安定性を検証し、計算にすべての周波数状態が含まれていることを確認することで、周波数ホッピングシステムの平均パワーを高精度に特性評価できます。

周波数ホッピング方式の電力測定ソリューション

周波数ホッピング無線周波数信号の平均パワー測定は、パワーメータ、センサ、測定ソフトウェアを設定し、ホッピングシーケンス全体を通してパワーデータを継続的に取得することから始まります。ソフトウェアが連続するホッピングサイクル全体にわたって中断のない測定を管理する一方で、エンジニアは取得時間、平均化動作、サンプリングパラメータ、ロギング間隔を定義します。このソリューションは、平均パワーメータ、USBおよびピーク/アベレージ・パワー・センサ、パワー測定ソフトウェアを組み合わせることで、同期された機器制御、連続アクイジション、自動平均化、リアルタイムの視覚化、および長時間のデータロギングを提供します。エンジニアは、完全なホッピングパターン全体で平均パワーをモニタリングし、複数の測定実行を比較し、測定の一貫性を検証し、ドキュメント化や追加解析のために結果をエクスポートできます。自動アクイジションにより、個々の周波数ホップと測定を手動で同期させる必要がなくなり、設計検証、機能検証、製品テスト、システム性能評価における周波数ホッピング送信機の評価のための反復可能なワークフローが提供されます。

周波数ホッピングパワー測定ソリューションのブロック図を見る

N1913B 平均電力計、BV0007B 電力計用ソフトウェア、U2000A USB電力センサー、E9326A ピークおよび平均電力センサー

周波数ホッピングパワー測定ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

周波数ホッピングパワー測定に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?