モデル:
N1913B
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのPM4-クラス平均パワーメータはN1910Bシリーズです
N1913B EPMシリーズチャネル パワーメータ は、ベンチ/ラックおよびフィールドアプリケーションにおいて、再現性が高く信頼性の高い測定結果パワーメータ 。
Frequency range
DC to 220 GHz
Number of channels
1 to 3
Dynamic range
44
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 1,435,876
モデル:
N1913B
納期:
数量
オプション
1
パワーメータ - 平均、シングルチャネル | Keysight 保証 (返送) - 5年間 | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間
1
パワーセンサケーブル(x1)、11730A(長さ1.5m)を同梱
1
フロントキャリブレータ、フロントセンサ
1
100~240VAC 50/60Hz 入力周波数
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。