キーサイトのPM4クラス平均パワーメータには、N1910Bシリーズ パワーメータが含まれます。これらは、幅広い周波数およびダイナミックレンジにわたって、連続波(CW)信号の信頼性の高い高精度な測定を実現します。汎用性と耐久性に優れた設計により、ラボとフィールドの両方の環境で確実なパフォーマンスを発揮します。リアルタイム測定校正などの高度な機能により、信号の安定性と再現性が提供され、急激な信号変動の影響を最小限に抑えてダイナミックなテスト条件下でも信頼性の高い結果が得られます。RF信号パワーを検知して測定可能な電気信号に変換するには、動作に互換性のあるパワーセンサが必要です。今すぐキーサイト平均パワーメータの見積もりをご依頼いただくか、ご注文ください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
-70 dBmから+44 dBmにわたるダイナミックレンジにより、外部アッテネータ、プリアンプ、または複数のセンサを必要とせずに、非常に低い電力レベルから高い電力レベルまで、両方を正確に測定できます。
最大220 GHzの周波数に対応することで、最大限の柔軟性、互換性、将来性を確保し、5G、車載レーダー、衛星通信などのアプリケーションに最適です。
低ノイズ回路により安定した動作が可能になり、急激な信号変動の影響を最小限に抑え、多様な信号条件下で正確な測定を実現します。
自動ゼロ調整機能は、内部オフセットとドリフトを継続的に補正し、手動介入なしで安定したベースライン測定値を保証します。
Number of channels
1 to 4, 1 to 3
Frequency range
DC to 220 GHz
Dynamic range
-70 to +44 dBm
N1913B
N1913B EPMシリーズチャネル パワーメータ は、ベンチ/ラックおよびフィールドアプリケーションにおいて、再現性が高く信頼性の高い測定結果パワーメータ 。
N1914B
N1914B EPMシリーズ デュアルチャネル平均パワー・メータは、ベンチ/ラックおよびフィールドアプリケーション向けに、繰り返し可能で信頼性の高い結果を提供します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
平均パワーメータは、無線周波数(RF)またはマイクロ波信号の平均電力を指定された時間間隔で測定する機器です。信号電力のスカラーで時間変化しない表現を提供するため、連続波(CW)信号の測定に適しています。
平均パワー・メータは、入射RFパワーを対応する電気信号に変換するパワー・センサ(通常はダイオードまたは熱電対センサ)と連携して動作します。この信号はその後処理され、時間的に平均化されて安定したパワー測定値として報告されます。
平均パワーメータにおいてリアルタイム校正が重要であるのは、頻繁な手動再校正を必要とせずに、正確で信頼性の高い測定を保証するためです。温度変化などの環境条件やセンサー内のコンポーネントの経年劣化により、測定精度がドリフトする可能性があります。リアルタイム校正は、動作中にこれらの影響を継続的に補償し、一貫した性能を維持します。この内蔵補正により、外部参照源の必要性がなくなり、セットアップの複雑さが軽減され、使いやすさが向上します。リアルタイム校正は、高いスループットと再現性の維持が不可欠な自動テストシステムや生産環境で特に価値があります。リアルタイムで動的に調整することで、パワーメータは幅広い条件下で安定した正確な測定値を提供し、すべての測定に信頼性をもたらします。
広ダイナミックレンジは、平均パワーメータの重要な機能です。なぜなら、センサを切り替えたり、精度を損なうことなく、非常に低い電力レベルから非常に高い電力レベルまで正確に測定できるからです。この柔軟性は、デバイス特性評価、システム校正、複数のデバイスやチャネルにわたる自動テストなど、信号電力が大幅に変動するアプリケーションにおいて不可欠です。広ダイナミックレンジにより、パワーメータは微細な信号変動を捉え、入力レベルの全スペクトルにわたって信頼性の高い性能を保証できます。これにより、追加の機器の必要性が減り、テストセットアップが簡素化され、ラボ環境と生産環境の両方で効率が向上します。