Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os medidores de potência média da classe PM4 da Keysight incluem a série N1910B.
Os medidores de potência média da classe PM4 da Keysight incluem os medidores de potência da série N1910B. Eles oferecem medições confiáveis e de alta precisão de sinais de onda contínua (CW) em amplas faixas de frequência e dinâmicas. Projetados para oferecer versatilidade e durabilidade, apresentam desempenho confiável tanto em laboratório quanto em campo. Recursos aprimorados, como a calibração de medição em tempo real, proporcionam estabilidade e repetibilidade do sinal, minimizando o impacto de rápidas flutuações de sinal para resultados confiáveis em condições dinâmicas de teste. É necessário um sensor de potência compatível para que o aparelho detecte e converta a potência do sinal de RF em um sinal elétrico mensurável. Solicite um orçamento ou encomende um medidor de potência média da Keysight hoje mesmo. Precisa de ajuda para escolher? Confira os recursos abaixo.
Com uma faixa dinâmica que varia de -70 dBm a +44 dBm, você pode medir com precisão níveis de potência muito baixos e altos, sem a necessidade de atenuadores externos, pré-amplificadores ou vários sensores.
Garanta flexibilidade máxima, compatibilidade e preparação para o futuro com suporte para frequências de até 220 GHz, ideal para aplicações como 5G, radar automotivo e comunicações via satélite.
Os circuitos de baixo ruído permitem uma operação estável e minimizam os efeitos das flutuações rápidas do sinal, proporcionando medições precisas em diversas condições de sinal.
A funcionalidade de zeragem automática corrige continuamente os desvios e desvios internos, garantindo leituras de linha de base estáveis sem intervenção manual.
Number of channels
1 to 4, 1 to 3
Frequency range
DC to 220 GHz
Dynamic range
-70 to +44 dBm
N1913B
O medidor de potência média de canal único da série N1913B EPM fornece resultados repetíveis e confiáveis para aplicações em bancada/rack e em campo.
N1914B
O medidor de potência média de canal duplo da série N1914B EPM fornece resultados repetíveis e confiáveis para aplicações em bancada/rack e em campo.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um medidor de potência média é um instrumento que mede a potência média de um sinal de radiofrequência (RF) ou micro-ondas durante um intervalo de tempo especificado. Ele fornece uma representação escalar e não variável no tempo da potência do sinal, tornando-o adequado para medir sinais de onda contínua (CW).
Um medidor de potência média funciona em conjunto com um sensor de potência, geralmente um sensor de diodo ou termopar, que converte a potência de RF incidente em um sinal elétrico correspondente. Este sinal é então processado e calculado a média ao longo do tempo para fornecer uma leitura de potência estável.
A calibração em tempo real é importante em um medidor de potência médio, pois garante medições precisas e confiáveis sem a necessidade de recalibração manual frequente. À medida que as condições ambientais, como mudanças de temperatura ou componentes do sensor, envelhecem, a precisão da medição pode ser afetada. A calibração em tempo real compensa continuamente esses efeitos durante a operação, mantendo um desempenho consistente. Essa correção integrada elimina a necessidade de fontes de referência externas, reduzindo a complexidade da configuração e melhorando a facilidade de uso. A calibração em tempo real é especialmente valiosa em sistemas de teste automatizados ou ambientes de produção, onde é fundamental manter alto rendimento e repetibilidade. Ao se ajustar dinamicamente em tempo real, o medidor de potência fornece leituras estáveis e precisas em uma ampla gama de condições, garantindo confiança em todas as medições.
Uma ampla faixa dinâmica é uma característica fundamental de um medidor de potência média, pois permite que o instrumento meça com precisão níveis de potência muito baixos e muito altos sem a necessidade de trocar sensores ou comprometer a precisão. Essa flexibilidade é essencial em aplicações em que a potência do sinal pode variar significativamente, como durante a caracterização de dispositivos, calibração de sistemas ou testes automatizados em vários dispositivos ou canais. Com uma ampla faixa dinâmica, o medidor de potência pode capturar variações sutis de sinal e garantir um desempenho confiável em todo o espectro de níveis de entrada. Isso reduz a necessidade de equipamentos adicionais, simplifica as configurações de teste e melhora a eficiência em ambientes de laboratório e produção.