키사이트 PM4 클래스 평균 전력 측정기는 N1910B 시리즈 전력 측정기를 포함합니다. 넓은 주파수 및 동적 범위에 걸쳐 연속파(CW) 신호를 안정적이고 고정밀로 측정합니다. 다목적성과 내구성을 갖추도록 제작되어 실험실과 현장 환경 모두에서 안정적으로 작동합니다. 실시간 측정 보정 등의 향상된 기능은 신호 안정성과 반복성을 제공하여 동적 테스트 조건에서도 신뢰할 수 있는 결과를 위해 빠른 신호 변동의 영향을 최소화합니다. RF 신호 전력을 감지하고 측정 가능한 전기 신호로 변환하려면 작동을 위해 호환되는 파워 센서가 필요합니다. 지금 키사이트 평균 전력 측정기의 견적을 요청하거나 주문하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인해 보십시오.
-70dBm에서 +44dBm에 이르는 다이내믹 레인지를 통해 외부 감쇠기, 전치 증폭기 또는 여러 센서가 필요 없이 매우 낮거나 높은 전력 레벨을 모두 정확하게 측정할 수 있습니다.
최대 220GHz 주파수 지원으로 최대 유연성, 호환성 및 미래 보장성을 확보하며, 5G, 차량용 레이더, 위성 통신과 같은 애플리케이션에 이상적입니다.
저잡음 회로는 안정적인 작동을 가능하게 하고 급격한 신호 변동의 영향을 최소화하여 다양한 신호 조건에서 정확한 측정을 제공합니다.
자동 영점 조정 기능은 내부 오프셋 및 드리프트를 지속적으로 보정하여 수동 개입 없이 안정적인 기준선 판독값을 보장합니다.
Number of channels
1 to 4, 1 to 3
Frequency range
DC to 220 GHz
Dynamic range
-70 to +44 dBm
N1913B
N1913B EPM 시리즈 단일 채널 평균 전력 측정기는 벤치/랙 및 현장 애플리케이션에 대해 반복 가능하고 신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다.
N1914B
N1914B EPM 시리즈 듀얼 채널 평균 전력계는 벤치/랙 및 현장 애플리케이션에 대해 반복 가능하고 신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
평균 전력계는 지정된 시간 간격 동안 무선 주파수(RF) 또는 마이크로파 신호의 평균 전력을 측정하는 계측기입니다. 이는 신호 전력의 스칼라, 시간 불변 표현을 제공하므로 연속파(CW) 신호 측정에 적합합니다.
평균 전력계는 입사 RF 전력을 해당 전기 신호로 변환하는 전력 센서, 일반적으로 다이오드 또는 열전대 센서와 함께 작동합니다. 이 신호는 안정적인 전력 판독값을 보고하기 위해 시간 경과에 따라 처리되고 평균화됩니다.
평균 전력계에서 실시간 교정은 빈번한 수동 재교정 없이도 정확하고 신뢰할 수 있는 측정을 보장하므로 중요합니다. 온도 변화와 같은 환경 조건이나 센서 구성 요소의 노화로 인해 측정 정확도가 변동될 수 있습니다. 실시간 교정은 작동 중에 이러한 영향을 지속적으로 보정하여 일관된 성능을 유지합니다. 이 내장된 보정 기능은 외부 기준 소스의 필요성을 없애 설정 복잡성을 줄이고 사용 편의성을 향상시킵니다. 실시간 교정은 높은 처리량과 반복성을 유지하는 것이 중요한 자동화된 테스트 시스템 또는 생산 환경에서 특히 유용합니다. 실시간으로 동적으로 조정함으로써 전력계는 광범위한 조건에서 안정적이고 정밀한 판독값을 제공하여 모든 측정에 대한 신뢰를 보장합니다.
넓은 동적 범위는 평균 전력계의 핵심 기능입니다. 이는 센서를 전환하거나 정확도를 저하시킬 필요 없이 매우 낮거나 매우 높은 전력 레벨을 모두 정확하게 측정할 수 있도록 해주기 때문입니다. 이러한 유연성은 디바이스 특성화, 시스템 교정 또는 여러 디바이스나 채널에 걸친 자동화된 테스트와 같이 신호 전력이 크게 달라질 수 있는 애플리케이션에서 필수적입니다. 넓은 동적 범위를 통해 전력계는 미묘한 신호 변화를 포착하고 전체 입력 레벨 스펙트럼에서 안정적인 성능을 보장할 수 있습니다. 이는 추가 장비의 필요성을 줄이고, 테스트 설정을 간소화하며, 실험실 및 생산 환경 모두에서 효율성을 향상시킵니다.