de dois canais

O medidor de potência média de canal duplo da série N1914B EPM fornece resultados repetíveis e confiáveis para aplicações em bancada/rack e em campo.

prod_image
  • Frequency range

    DC to 220 GHz

  • Number of channels

    1 to 4

  • Dynamic range

    -70 to +44 dBm

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

  • Faixa de frequência de CC a 220 GHz (dependendo do sensor)
  • Ampla faixa dinâmica de -70 a +44 dBm (dependendo do sensor)
  • Vá além do GPIB com conectividade LAN LXI-C e USB
  • Compatível com versões anteriores dos medidores de potência média de canal único/duplo da série N1913/14A EPM
  • Mais canais de medição: até quatro canais com dois sensores de potência USB da série X adicionais U2000, U8480 ou U2050/60 (exceto a medição de potência de pico) conectados usando a conexão USB host.
  • Medições automatizadas de varredura de frequência/potência com o recurso opcional de entrada/saída de disparo externo
  • Seu instrumento pode ser controlado sem custo adicional usando o aplicativo BenchVue Basic Power Meter/Sensor Control and Analysis (BV0007B). Este aplicativo simplifica a conexão e o controle do instrumento. Baixe o aplicativo BenchVue Basic Power Meter/Sensor (BV0007B). Observe que a versão básica não inclui o suporte KeysightCare e está uma revisão atrás da versão licenciada. Para acessar os recursos e o suporte mais recentes, está disponível a versão licenciada (paga) do aplicativo BenchVue Power Meter/Sensor Control and Analysis.