デュアルチャンネル

N1914B EPMシリーズ デュアルチャネル平均パワー・メータは、ベンチ/ラックおよびフィールドアプリケーション向けに、繰り返し可能で信頼性の高い結果を提供します。

製品画像
  • Frequency range

    DC to 220 GHz

  • Number of channels

    1 to 4

  • Dynamic range

    -70 to +44 dBm

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

N1914B デュアルチャンネル
N1914B デュアルチャンネル

モデル:

N1914B

数量

オプション

1

パワー・メータ - 平均、デュアルチャネル | Keysight保証への復帰 - 5年間 | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間

1

フロントキャリブレータ、2つのフロントセンサー

1

100~240VAC 50/60Hz 入力周波数

1

パワーセンサケーブル (x2)、11730A、長さ5フィート (1.5m) を含む

ハイライト

  • 周波数範囲 DC~220 GHz (センサに依存)
  • -70~+44 dBmの広いダイナミックレンジ(センサに依存)
  • LAN LXI-CおよびUSB接続によるGPIBを超える接続性
  • N1913/14A EPMシリーズ シングル/デュアルチャネル平均パワーメータとの後方互換性
  • 測定チャネルの増加:USBホスト接続を使用して、追加の2つのU2000シリーズ、U8480シリーズ、またはU2050/60(ピークパワー測定を除く)XシリーズUSBパワーセンサーを接続した場合、最大4チャネル
  • オプションの外付けトリガ入出力機能による、自動周波数/パワー掃引測定
  • 測定器は、BenchVue Basic Power Meter/Sensor Control and Analysis App (BV0007B) を使用して、追加費用なしで制御できます。このアプリは、測定器の接続と制御を簡素化します。BenchVue Basic Power Meter/Sensor App (BV0007B)をダウンロードしてください。なお、ベーシックバージョンにはKeysightCareサポートは含まれておらず、ライセンスバージョンよりも1つ前のリビジョンです。最新の機能とサポートにアクセスするには、ライセンス版(有料)のBenchVue Power Meter/Sensor Control and Analysis Appをご利用いただけます。